CADモデルのダウンロードのみ対応
バルクケーブル
実証済みの品質と産業環境への最高の適合性
で提供しています。:
43 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff の定評ある品質の既成品ケーブルの中にバルクケーブルがあります。バルクケーブルの製品ラインナップには、各種の素材や各種の断面積のものが含まれます。
アプリケーションに適したケーブルを必ず見つけることができ、あらゆるケースにおいて堅牢で産業環境に適合するソリューションを実現することが可能です。また、Balluff のすべてのケーブルは長さを任意に調整できるので、柔軟性が高まります。
最大の特長
- 組立式ケーブルの品質は実証済み
- 各種の素材および断面積をご用意
- 堅牢で産業環境に適合
- ケーブル長は任意に調整可能
43 バージョン
|
注文コード
|
価格 | ケーブル | 導体数 | 導体断面積 | ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
113860 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR シールド付き 緑, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | ||
|
37240 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR ブラック, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 3 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
|
43440 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR ブラック, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
|
55850 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR ブラック, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 5 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | ||
|
120470 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR シールド付き 紫, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 2 | 24 AWG | -40...70 °C | -20...60 °C | ||
|
239850 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PVC シールド付き 赤, 100 m | 3 | 20 AWG | -40...70 °C | |||
|
217200 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR ブラック, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 4 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -20...80 °C | ||
|
279260 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PUR ブラック, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 5 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -25...80 °C | ||
|
21770 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PVC 黄, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 3 | 22 AWG | -40...105 °C | -5...105 °C | ||
|
25390 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
PVC 黄, 100 m, ドラッグチェーンに適合 | 4 | 22 AWG | -40...105 °C | -5...105 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。