製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

T-コネクタ

導線を含まないスプリッタによる確実な接続

で提供しています。:

28 バージョン

Balluff は、2 つの信号を確実に集め、結合し、分配するための T-コネクタを豊富に取り揃えています。Balluff のソリューションは小型かつスリムでコンパクトな設計に特色があり、多様な形状が用意されています。

Balluff の豊富なラインナップには接続部寸法 M8、M12、7/8" の T-コネクタが含まれており、3 線式、4 線式、5 線式のケーブルに適しています。各種の保護回路や、固定穴なし、固定穴 1 個、固定穴 2 個など多数のバリエーションが用意されており、選択の高い自由度が保証されています。

特長

  • 堅牢、産業環境に適合
  • 耐衝撃・耐振動性
  • 保護等級 IP67(オプションで IP68 も可)
  • 高品質素材
  • 明るい LED
  • 柔軟な利用可能性 - 各種回路、固定穴なし・1 個・2 個のバリエーション

入手方法

28 バージョン

注文コード
価格 接続 1 接続 2 接続 3
アクション
3440 JPY
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済
3440 JPY
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
3580 JPY
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済 M8x1-ソケット, 3-ピン, A-コーディング済
14210 JPY
7/8"-16 UN-ソケット, 5-ピン 7/8"-16 UN-ソケット, 5-ピン 7/8"-16 UN-オス, 5-ピン
13380 JPY
7/8"-16 UN-ソケット, 4-ピン 7/8"-16 UN-ソケット, 4-ピン 7/8"-16 UN-オス, 4-ピン
3840 JPY
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 M8x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 M8x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済
23930 JPY
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済 M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済 M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
8410 JPY
M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
12440 JPY
7/8"-16 UN-ソケット, 3-ピン 7/8"-16 UN-ソケット, 3-ピン 7/8"-16 UN-オス, 3-ピン
3440 JPY
M12x1-オス, 5-ピン, A-コーディング済 M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 M12x1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?