제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

전기 산업

빠르고 안정적이며 비용 효율적인 전자 제품 생산

전자 산업

짧은 제품 수명 주기, 혁신에 대한 높은 요구, 고도로 네트워크화된 글로벌 공급망은 전자 산업의 중요한 동인입니다. 이러한 환경에서의 생산은 가능한 오류가 없고 빠르고 안정적이며 경제적으로 실행되어야 합니다.

최첨단 발루프 제품은 시장 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 내부 물류 및 추적성에서 로봇 공학, 핸들링 및 조립 기술, 머신 비전 및 상태 모니터링에 이르기까지 인쇄 회로 기판 및 전자 제품 생산의 관련 주제에 사용됩니다.

공장 자동화에서 이러한 많은 주제와 기술은 수십 년 동안 발루프의 핵심 역량이었습니다. 그러나 우리는 이미 혁신적인 솔루션으로 IIoT와 같은 새로운 주제에 대응하고 있습니다.
발루프는 신뢰할 수 있고 오류가 없으며 전자 제품 제조를 위한 광범위한 솔루션을 지원합니다.

인트라로지틱스 및 트레이서빌리티: 고속, 고투명도 - 고품질

오류를 확실하게 방지하면서 재고 및 자재 이동을 지속적으로 관리하는 것은 거의 모든 산업 분야의 기업에게 어려운 과제입니다.

자동화된 프로세스를 통해 짧은 시간과 더 높은 정밀도로 대량을 저장하고 검색할 수도 있습니다. 지능형 센서와 네트워크 시스템은 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 일부로 물류의 효율적인 프로세스를 보장합니다. 그들은 데이터를 수집하고 실시간으로 처리하므로 자율적이고 통제된 프로세스를 위한 의사 결정의 기반을 제공합니다.

이것이 다이내믹 셔틀 시스템과 스태커 크레인이 수동 창고 작업을 점점 더 많이 대체하는 이유입니다. 필요한 물품의 효율적인 공급을 보장하고 안정적인 구성 요소로 지속적인 작동을 보장하며 높은 처리량을 보장합니다. 또한, 소프트웨어 제어 제어 옵션이 있는 혁신적인 식별 솔루션 덕분에 이 솔루션은 매우 정확할 뿐만 아니라 생산에서 추적 가능성을 제공합니다. 이는 효율성을 높이는 중요한 요소입니다.


조립 및 로봇 공학: 최적화된 데이터 흐름 및 프로세스 제어

신호 번들, 조립 프로세스의 데이터를 기록 및 추적하고, 작동 상태를 표시하거나, 조립 품질을 보장하려는 경우 발루프는 이러한 모든 작업을 손쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다.

예를 들어, 당사의 네트워크 모듈은 제어 캐비닛 외부의 분산 시스템 아키텍처용으로 설계되었으며 데이터 압축기로서 네트워크 노드 수를 최소로 줄이는 데 도움이 됩니다. IO-Link를 사용하면 확립된 자동화 표준을 사용하여 다양한 장치를 통합할 수 있습니다. 또한 IIoT 및 미래 공장에 대한 준비도 잘 되어 있습니다.

로봇 공학의 혁신적인 분야에서 우리는 무엇보다도 복잡한 케이블링을 대체하고 빠른 도구 교체를 가능하게 하며 사람과 기계 간의 상호 작용을 촉진하는 솔루션을 통해 효율성을 극대화하고 높은 제품 품질을 보장하도록 지원합니다.


회로 기판 생산: 전자공학의 핵심을 위한 정밀성과 효율성

스마트폰, 노트북, TV에서 진공청소기에 이르기까지 오늘날에는 전자제품 없이 사용할 수 있고 인쇄회로기판이 장착되지 않은 단말기가 거의 없습니다. 이러한 부품은 생산 중에 핵심 요소로 주의하여 취급해야 합니다. 발루프의 산업용 카메라는 귀사의 생산 성능을 장기적으로 유지하기 위해 신뢰할 수 있는 품질 검사를 제공합니다.

업계의 짧은 제품 수명 주기에는 특히 적응 가능한 생산 라인이 필요합니다. 진단과 같은 추가 기능을 통해 당사의 지능형 센서는 효율성과 유연성을 높이는 데 결정적인 역할을 합니다.

특히 전자 산업에서는 점진적인 소형화가 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 인쇄 회로 기판에서도 가장 작은 공간에서 고성능 및 집적 밀도가 필수 요소입니다. 이를 위해서는 생산 라인에 매우 정밀한 센서와 카메라 시스템이 필요합니다. 이 두 가지를 모두 발루프에서 만나보실 수 있으므로 시장의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니