제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

플라스틱 산업

높은 시스템 가용성을 위한 정밀도

플라스틱 산업을 위한 솔루션

플라스틱은 21세기의 소재입니다. 그 적용 범위는 방대하고 새로운 구성 덕분에 점점 더 넓어지고 있어 생산 및 기계 공학에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 발루프는 고품질 네트워크 및 연결 기술을 갖춘 고성능 센서 및 시스템 솔루션을 제공합니다. 따라서 증가하는 다양성을 안전하게 마스터하기 위한 이상적인 전제 조건입니다. 당사 솔루션의 고품질을 통해 자재 취급, 사출 성형 및 중공 성형 또는 연결 및 접합 기술에 상관없이 정교한 시스템 개념을 개발하고 기계 가용성을 지원하며 효율적인 사용에 기여합니다.

자재 취급: 최적의 프로세스가 성공하는 방법

재료 취급 시 최적의 공정을 보장하고 플라스틱의 순도를 지속적으로 보장합니다. 당사의 정전 용량 및 초음파 센서를 사용하면 정확한 충전 레벨을 가질 수 있습니다. 그리고 산업용 RFID는 모든 프로세스를 정밀하게 제어합니다.

이를 통해 과립, 충전재 및 보강재가 사일로에서 호스 스테이션으로, 믹서에서 사출 성형기로 정확하게 이동할 수 있습니다. 다른 생산 라인과 모든 단일 배치에서. 이것이 바로 새로운 구성에서 새로운 화합물의 정확한 투여를 빠르고 정확하고 안정적으로 관리하는 방법입니다. 동시에 사료의 효율성을 높이고 생산 품질을 높이며 불만을 줄입니다. RFID는 지속적으로 모든 프로세스 및 제품 데이터를 기록하기 때문입니다. 이 지속적인 문서화는 또한 법적 확실성을 제공합니다.


사출 성형: 통제되는 모든 세부 사항

아시다시피, 모든 단계는 고정밀 사출 성형 공정에서 정확해야 합니다. 몰딩 컴파운드 주입부터 스크류의 움직임, 완성된 몰드 부품의 배출까지. 고품질 솔루션으로 사출 성형기의 모든 움직임을 안정적으로 제어할 수 있습니다.

당사의 유도형 위치 측정 시스템은 빠른 금형 충전을 지원하고 당사의 정전용량 센서는 완전성을 확인합니다. 마그네틱으로 코딩된 위치 측정 시스템은 부드러운 폼 클로저를 처리합니다. 유압 실린더에 통합된 견고한 압력 센서는 클램핑 플레이트가 적절하게 닫히도록 보장합니다. HALT(고가속 수명 테스트)로 최적화된 당사 기술의 높은 반복성 및 탄력성을 신뢰할 수 있습니다. 견고한 설계로 런타임을 확장하고 시스템 가용성에 기여합니다. 당신에게 품질은 정밀함을 의미하기 때문입니다. 그리고 고장 안전은 비용 효율성을 의미합니다.


블로우 성형: 최적의 자재 사용으로 경제적

블로우 성형과 관련하여 발루프는 최적의 재료 사용을 위한 뛰어난 정밀도를 제공합니다. 우리는 호스의 정확한 압출을 보장하고 여러 플라스틱 층의 올바른 구성을 가능하게 합니다.

내산성 내벽, 다양한 벽 두께 또는 다양한 색상의 용기를 안정적으로 제조할 수 있습니다. 이것은 경제적이며 원하는 제품 품질을 보장합니다. 개별 재료의 정확한 처리를 통해서만 예를 들어 탱크, 용기 또는 병에 필요한 특성이 있는지 확인할 수 있기 때문입니다.


연결 및 접합 기술: 모든 솔기가 지속적으로 표시됨

초음파 및 진동 용접 모두 동일하거나 다른 재료의 안전한 연결을 위한 최상의 조건을 제공합니다. 이러한 용접 기술을 사용하면 재료 연결의 기계적 강도와 견고성을 최상의 방법으로 마스터할 수 있습니다.

이러한 일류 결합 기술을 안정적으로 테스트하기 위해 잘 설계된 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이는 식품 산업이나 의료 및 전기 공학과 같은 민감한 분야에도 적용됩니다. 프로세스의 모든 결과를 지속적으로 비교할 수 있습니다. 초고속 거리 측정 시스템을 통해 정확한 위치 피드백을 얻을 수 있으며 다목적 산업용 카메라는 시각적 품질 관리를 대신합니다. 용접 이음새, 크기, 거리, 생산 단계 - 모든 것이 표시됩니다. 또한 SmartCamera를 사용하면 탁월한 사용 편의성을 누릴 수 있습니다.


자동화 및 로봇 공학: 린 네트워크로 비용 절감

로봇 지원 자동화 작업은 더 이상 많은 설치 작업, 유지 관리 및 교체와 연관되지 않습니다. 인덕티브 커플러를 통한 신호 및 에너지의 비접촉 전송으로 마모 및 파손된 케이블을 뒤에 남겨둘 수 있습니다. 또한 신속하게 분리할 수 있는 장치를 사용하면 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.

IO-Link에도 의존한다면 네트워크 토폴로지를 상당히 단순화할 수 있습니다. 설치 노력을 최소화하고 간섭 내성을 누릴 수 있습니다. 통신 표준을 사용하면 모든 센서를 필드버스 레벨에 통합할 수 있습니다. 그리고 IO-Link 장치를 사용하면 컨트롤러를 통한 일관된 진단 및 매개변수화가 가능합니다. IO-Link는 마지막 미터까지 투명도를 제공하고 장치 수를 줄입니다. 린 네트워크 구조의 경우 IO-Link 장치를 IO-Link 네트워크 모듈에 연결하고 이러한 방식으로 신호를 묶으면 됩니다. 또한 엄청난 시간과 비용 절감의 이점을 누릴 수 있습니다. 지능형 센서, 네트워크 및 I/O 모듈이 포함된 발루프 IO-Link 포트폴리오는 이러한 수준의 효율성을 위한 최고의 선택을 제공합니다.

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니