제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

에너지 생성

오늘과 내일을 경제적으로 유지

에너지 생성

에너지 산업은 기후 변화, 인구 통계학적 발전 및 제한된 화석 연료 가용성을 관리해야 합니다. 이러한 프레임워크 조건은 새롭고 혁신적인 솔루션을 요구합니다. 해상 풍력 발전 단지 또는 사막의 태양 에너지 시스템 여부: 많은 수의 개별 시스템에 걸친 발전 분배와 극한 환경 요인의 직접적인 영향으로 인해 사용되는 구성 요소의 품질에 대한 높은 요구 사항이 있습니다.

발루프는 모든 에너지 분야에 상당한 기여를 하고 있습니다. 석유 및 가스 추출, 기존 에너지 발전은 물론 재생 에너지 풍력, 태양 및 물을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 모든 단일 구성 요소는 견고성과 품질에 깊은 인상을 받습니다.

우리와 함께 당신은 기술 조언, 판매, 애프터 서비스 및 예비 부품 공급의 세계적인 네트워크를 사용합니다. 또한 플랜트 제조업체 및 하위 시스템 공급업체와도 협력합니다. 이는 최적의 솔루션을 보장합니다.

풍력 에너지: 고효율의 첨단 발전소

현대식 풍력 터빈은 매우 높은 수준의 효율성을 제공합니다. 오늘날의 시스템은 20년 전 시스템보다 약 20배 더 많은 전기를 생산하고 더 낮은 비용으로 생산합니다. 그럼에도 불구하고 풍력 발전 단지는 고가용성을 요구하는 주요 투자입니다. 이는 모든 구성 요소가 매우 안정적이고 안전 기능이 있는 경우에만 달성할 수 있습니다. 발루프는 오랜 기간 동안 주요 제조업체와 긴밀하게 협력해 왔습니다. 우리는 산업별 노하우를 제공하고 육상 및 해상 시스템 모두에 대해 최고 품질을 보장합니다.


태양광 발전소: 태양의 무한한 에너지 생성 가능성

태양열 발전소는 100메가와트 이상의 출력을 제공합니다. 이 에너지를 생성하려면 수천 개의 거울이 태양을 정확하게 정렬하고 추적해야 합니다. 이를 위해서는 사막과 같은 극한의 환경 조건을 견딜 수 있는 정밀한 센서가 필요합니다. 우리는 이러한 움직임을 안정적으로 기록하고 효율적인 시스템을 구현할 수 있는 측정 시스템을 개발했습니다.


수력발전: 재생 가능 에너지의 혼합에서 필수 불가결한 요소

오늘날, 수력 발전은 재생 에너지의 혼합에 없어서는 안될 필수 요소이며 여전히 개척되지 않은 많은 잠재력을 보유하고 있습니다. 엄청난 물의 힘을 안전하게 제어하기 위해서는 안정적이고 매우 정밀하게 작동하는 제어 시스템이 필요합니다. 발루프는 센서와 위치 측정 시스템으로 구성된 고정밀 솔루션으로 고객을 지원합니다.


재래식 발전소: 여전히 중요한 에너지 공급업체

기존 발전소의 효율적이고 환경 친화적인 연소 프로세스에는 터빈과 발전기가 필요합니다. B. 최대 부하 발전소에서 매우 정밀하게 규제되어야 합니다. 동시에 효율성을 지속적으로 높이고 가용성을 보장해야 합니다. 따라서 기술에 대한 귀하의 요구 사항은 매우 높으며 당연히 그렇습니다. 발루프의 극도로 정밀한 솔루션을 사용하면 이러한 솔루션을 쉽게 만날 수 있습니다. 우리는 그러한 응용 프로그램을 위해 우리의 기술을 설계했기 때문입니다.


석유 및 가스 생산: 화석 연료와 경쟁력 유지

석유와 가스는 여전히 에너지 공급에 결정적인 기여를 하고 있습니다. 그러나 한편 다른 기술도 대중과 정치적 의식에 침투하고 있습니다. 예를 들어, 합성 가스 또는 연료가 수소의 전기분해 및 후속 공정 단계(메탄화)를 통해 재생 에너지로부터 생산될 수 있는 Power-to-X 공정. 이러한 연료는 높은 에너지 밀도가 필요한 곳에 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 플랜트 엔지니어링의 검증된 구성 요소(예: 밸브 및 압축기)가 여전히 필요합니다.

발루프는 견고하고 정밀하며 유지보수가 적은 센서로 고객을 지원합니다. 수많은 국제 승인을 받은 방폭은 말할 필요도 없습니다.


발루프의 강점: 고정밀성 및 통신

발루프에서는 에너지 생성의 개별 구성요소를 이상적으로 구현할 수 있는 혁신적인 컨셉을 활용할 수 있습니다. 이를 위해 발루프는 광범위한 다목적 솔루션 제품군을 제공합니다. 또한, 개발 도중 개별 구성요소에 대한 HALT 테스트를 수행했으므로 바람, 파도, 강한 햇빛 또는 폭발 위험 영역에서 특히나 더 탁월한 견고성 및 내구성을 누릴 수 있습니다.

발루프의 솔루션은 고도로 신뢰할 수 있는 연결성과 성숙한 네트워킹 기술을 사용해 성능 저하 없이 에너지 산업의 높은 요구사항을 충족합니다. 이는 시스템과 제어 기술을 실패로부터 보호하는 데 기여합니다. 또한 IO-Link를 사용해 통신 전문지식을 활용할 수 있으며 향후 수요에도 사용할 수 있습니다. IO-Link를 사용해 증가하는 데이터 볼륨을 안정적으로 관리할 수 있는 인프라를 만들 수 있습니다. 데이터에서 추가 정보를 얻고 이를 빠르고 유연한 공정에 사용해 향후에 대비하고 대응할 수 있습니다.

규제 및 통제 - 모든 것이 통제: 모든 단일 구성 요소가 기여합니다.

플랜트 및 제어 기술의 고장 안전에 대해 이야기하는 사람은 누구나 대형 부품의 품질을 먼저 생각하는 경우가 많습니다. 방해나 심지어 실패에 책임이 있는 사람은 백그라운드에서 덜 주목받는 팀 동료인 경우가 많습니다. 무엇보다도 시스템의 모든 부분에 영향을 미치는 전원 공급 장치.

그러나 케이블과 전기 연결도 중요한 역할을 합니다. 센서 신호를 전송하고 위치, 위치, 압력 및 기타 매개변수를 제어 장치에 보고합니다. 발루프는 믿을 수 있는 품질을 제공합니다. 시스템을 안정적으로 운영할 수 있도록 지원합니다.

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니