제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

백색 가전제품 (세탁기, 냉장고 등)

안정적이고 효율적인 가전제품 생산

최신가전

금속 가공에서부터 내부 물류, 조립까지 가능- 발루프는 오류 없는 효율적인 백색 가전제품 생산을 위한 다양한 솔루션을 지원합니다.

RFID, 핸들링 및 조립 기술을 통한 추적성과 같은 이 분야의 중요한 주제 중의 일부는 수십년동안 제조업의 과제로 남아 있었습니다. 또한, 상태 모니터링 및 IIoT와 같은 새로운 생산 요구사항을 집중적으로 처리하여 제조 프로세스를 최적화 할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

금속 가공 및 성형 기술: 미래의 기준을 위한 벤치마크

기계식 프레스는 금속 성형에 없어서는 안될 필수품이 되었습니다. 사용되는 고품질의 정밀한 도구와 금형은 일반적으로 대량으로 설계됩니다. 모든 생산 지연으로 인해 시간과 비용이 발생하기 때문에 그 누구도 긴 가동 중지 시간을 감당할 수 없습니다. 특히 손상된 자산을 교체해야 하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 발루프의 센서 솔루션은 믿을 수 있습니다. 처리 중 항상 정확한 프레스 위치를 기록하고, 즉시 오작동을 감지하고, 긴급 상황에서 프레스가 즉시 전원을 끄기 때문에 손상을 방지할 수 있습니다.


트레이서빌리티 및 인트라로지스틱스: 고속, 높은 투명성, 고품질

오류를 확실하게 방지하면서 재고 및 자재 이동을 지속적으로 관리하는 것은 거의 모든 산업 분야의 기업에게 어려운 과제입니다. 자동화된 프로세스를 통해 적은 시간과 더 높은 정밀도로 대량을 저장하고 검색할 수도 있습니다. 따라서 동적 셔틀 시스템과 스태커 크레인이 점점 더 수동 창고 작업을 대체하고 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 효율성을 높이는 또 다른 요소는 높은 수준의 프로세스의 투명성입니다. 원료 조달에서 생산, 소비 및 폐기에 이르기까지 모든 공정 단계의 추적 가능성, 즉 트레이서빌리티는 매우 중요합니다. 내부 물류를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션 외에도 발루프는 소프트웨어 제어 옵션이 포함된 고정밀 식별 솔루션도 제공합니다.


조립, 로봇 공학 및 오류 방지: 데이터 흐름, 프로세스 점검 및 제어 중인 생산

신호 번들링 혹은 조립 프로세스에서의 데이터 수집 및 추적 또는 작동 상태 표시 여부: 발루프를 사용하면 어셈블리에서 모든 작업을 쉽게 관리 가능합니다.

높은 생산 요구사항을 충족하기 위하여 수동 워크 스테이션에서 로봇 공학을 사용하는 고도의 자동화된 생산 라인에 이르기까지 광범위한 조립 방법을 이미 사용하고 있습니다. 또한, 로봇 공학 분야의 경우, 복잡한 케이블을 교체하고 빠른 도구 변경을 가능하게 하며 인간과 기계 간의 상호 작용을 촉진하는 솔루션과 같이 효율성을 극대화하고 높은 제품 품질을 보장할 수 있도록 지원합니다.

생산과정에서의 복잡한 프로세스에서 오류가 발생하지 않게 하기 위하여 오류 방지 애플리케이션에 통합할 수 있는 제품을 제공합니다. 또한, 지속적인 품질 관리를 가능하게 하여 전체 장비 효율성 (OEE)을 높입니다.


스마트 프로세스 및 상태 모니터링: 유연하고 지능적이며 고장이 없는 솔루션

발루프는 스마트한 부품으로 구성된 공정 및 상태 모니터링 시스템을 통해 산업 기계 및 시스템의 효율적이고 고장이 없는 상태에서 가동합니다.
예를 들어, 센서는 충전 수준, 온도 또는 압력을 안정적으로 기록 및 모니터링하여 발전소 상태에 대한 데이터를 제공하여 사용자가 예방적인 유지보수를 수행할 수 있도록 합니다. 이는 계획되지 않은 다운타임을 방지시켜줍니다. 개별 부품의 마모 또는 오작동과 같은 변경 사항을 보다 신속하게 인식하고 유지 관리를 보다 효과적으로 조정할 수 있습니다. 발루프 센서는 프로덕션 리소스의 정의된 제한 값을 자동으로 모니터링하여 부족할 경우 이를 알려주거나 리소스를 직접 재정렬할 수 있습니다. 이는 수동 점검을 대체하고, 전체 장비 효율성(OEE)를 높입니다.

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니