제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

타이어 산업

전 제조 공정에서 높은 신뢰성 보장

타이어 산업

자동차 산업의 오랜 협력 파트너로써 발루프는 수년간의 경험을 통해 타이어 제조 공정에 광범위한 자동화 노하우를 제공하고 있습니다. 발루프의 전문 역량은 실제 적용 사례와 개발 경험을 토대로 향상되었습니다. 이를 통해 수많은 기술 분야에서 사용되는 광범위한 센서, 시스템 및 네트워킹을 활용할 수 있습니다.

발루프는 타이어 부품 및 완제품 추적에 필요한 높은 요구 조건을 안정적으로 충족하는 비전 및 식별 솔루션을 제공합니다. 예를 들어 가류 공정에서 폐쇄 동작을 안정적으로 모니터링하는 길이 측정 시스템을 제공합니다.

발루프의 솔루션 스펙트럼을 통해 복잡한 타이어 제조 공정의 모든 단계를 안정적으로 관리할 수 있습니다. 또한 발루프의 전문 역량으로 보다 고도의 자동화를 안정적으로 구현할 수 있습니다. 그린타이어 성형에서 높은 온도와 압력을 가하는 가류 공정까지. 발루프는 항상 고객의 경쟁력을 향상시킵니다. 언제든지 문의 주십시오.

타이어 성형: 높은 타이어 품질 보장

원활한 타이어 성형 공정과 고품질의 타이어를 보장합니다. 최적화된 타이어 성형 공정을 수행할 수 있도록 발루프는 타이어 성형 장비에 완벽하게 장착 가능한 센서 기술을 제공합니다.

예를 들어 슬라이드를 정확하게 배치하기 위해 발루프는 다양한 솔루션 옵션을 제공합니다. 높은 신뢰성과 동시에 공정 안정화를 구현합니다. 다운타임을 방지하고 지속적인 재료 공급과 빠른 프로세스 속도를 보장합니다. 이로 인해 타이어 블랭크를 정확하고 효율적으로 형성할 수 있습니다.


가류 작업: 모든 단계의 공정에 정밀성 부여

발루프는 가류 공정에서 생타이어(Green Tire)의 가류 작업이 제대로 이루어질 수 있도록 모든 단계마다 최적의 솔루션을 제공합니다. 이러한 개별 솔루션은 공정 안정화에 기여합니다.

그린타이어에 고온과 고압을 가하는 가류 공정에 고도의 정교함이 보장됩니다. 발루프의 초음파 센서로 가열 프레스에서 타이어를 감지하며 발루프의 압력센서로 공압 라인의 압력을 모니터링합니다. 또한 자기 변형 위치 센서로 가열 프레스의 폐쇄 동작을 제어합니다.


인트라로지스틱스(Intralogistics) 및 프로세스 모니터링: 이력추적 관리

발루프의 식별 솔루션은 원재료의 입하, 반제품의 생산 및 타이어 제조에 이르기까지 전체 프로세스 체인의 안정화에 기여합니다.

발루프의 식별 솔루션으로 개별 타이어를 명확하게 식별하고 전체 단계를 추적할 수 있습니다. 모든 공정을 기록하여 공정의 안정화를 보장하고 이력 추적을 위한 요구 사항을 충족하는데 도움을 드립니다.

발루프가 제공하는 솔루션 범위에는 스마트카메라, 비전센서 및 바코드 리더기를 활용한 이미지 처리가 포함됩니다. 또한 LF, HF, 및 UHF 기술, 다양한 데이터 캐리어, 읽기/쓰기 헤드 및 프로세서 유닛을 활용한 RFID 솔루션을 제공합니다. 이를 바탕으로 발루프는 고객이 요구하는 어떠한 작업도 최적의 결과를 도출할 수 있습니다. 발루프의 축적된 자동화 전문 역량을 활용하십시오.

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니