제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

생명 과학

의료 및 실험실 애플리케이션용 정밀 센서

생명 과학

생명 과학 응용 분야에는 높은 신뢰성, 작은 하우징 및 최소 측정 공차가 필요합니다. 센서는 또한 시스템에 유연하게 통합될 수 있어야 합니다. 발루프는 실험실 자동화, 의료 기술 및 병원 물류를 위한 개별 작업에 맞춤화된 전체 범위의 제품 스펙트럼 및 시스템 솔루션을 제공합니다.

하우징 변경, 모듈식 시스템, 통합 하우징 또는 특수 하우징 기술 - 발루프는 고객의 특별한 요구 사항에 대한 파트너입니다. 저희에게 연락하여 우려 사항을 논의하십시오.

여기에 나열된 제품은 "표준품" 또는 "수정된 표준품"입니다.
이러한 제품이 실험실 또는 의료 기기의 구성 요소로 사용되는 경우 이러한 제품의 적용 가능성은 자체 책임으로 실험실/의료 기기 제조업체에서 확인하고 자격을 부여해야 합니다.
설계, 설치 및 시운전하기 전에 제품의 데이터 시트/사용 설명서를 준수하십시오.

조립 기계: 효율적이고 생산적이며 고품질

오늘날 의료 기술 구성 요소의 정확하고 오류 없는 조립을 위해 애플리케이션에 최적화된 최신 조립 기계가 사용됩니다. 발루프와 함께라면 이러한 지능형 제조, 스마트 제조를 성공적으로 구현할 수 있습니다. 당사의 센서 및 인터페이스 구성 요소는 자동화된 조립 프로세스의 프로세스 신뢰성을 지속적으로 최적화할 수 있고 조립이 사람의 손보다 더 빠르고 더 나은지 확인하는 데 결정적인 기여를 합니다.


실험실 자동화: 프로세스의 핵심

귀하의 목표는 매우 협소한 공간에서 샘플을 운송하고 처리하기 위한 자동화된 실험실 기술입니다. 광학 센서와 기타 센서, 소형 전자 장치 및 정밀 기계 부품 간의 완벽한 상호 작용. 이 고전적인 메카트로닉스 응용 분야에서 진보는 멈출 수 없습니다. 발루프가 실험실 자동화의 모든 영역을 위한 최상의 솔루션을 제공하는 것은 더욱 중요합니다. 물체를 인식하고 추적하거나 효율적인 액체 취급에 중점을 두든 당사의 센서는 샘플 재료 또는 분석 액체의 투여뿐만 아니라 샘플의 자동 공급 및 제거의 중요한 구성 요소로서 앞으로 나아갈 수 있도록 합니다.


의료 장비: 환자의 이익을 위한 혁신적

의료기기는 고가의 자본재로 몇 년을 사용해도 신뢰성과 정밀도가 보장되어야 합니다. 비접촉식 및 내마모성 센서 구성 요소를 통해 기술 시설은 의료 부문의 사용 시간 및 서비스 수명에 대한 높은 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 발루프의 또 다른 강점은 다음과 같습니다. 소형화된 디자인 덕분에 전체 시스템의 치수를 결정할 때 결정적인 이점을 얻을 수 있습니다.


병원 물류: 더 효율적으로 운영하기만 하면 됩니다.

의료 기기에 대한 새로운 EU 규정의 진행 과정에서 늦어도 병원으로서 당신은 물류 프로세스의 디지털화 증가에 대해 생각해야 합니다. 수동 문서화에 작별을 고함으로써 장기적인 비용 절감 잠재력을 활용할 수 있으며 특히 표준화된 프로세스를 통해 "휴먼 오류 소스"의 영향을 줄일 수 있습니다. 광학 바코드 또는 데이터 매트릭스 스캐너 및 RFID 시스템을 사용하면 의료 제품의 추적 가능성을 보장할 뿐만 아니라 Hospital 4.0 방향으로 프로세스 및 기기 사용을 최적화할 수 있습니다.

의료 장비를 최적으로 사용

병원에서 기구의 전체 위생 주기를 수행하고 문서화하는 중앙 살균은 자동화된 식별 솔루션을 통해 보다 효율적으로 이루어질 수 있습니다. RFID는 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 수동 작업 프로세스를 불필요하게 만들 뿐만 아니라 오히려 우리 시스템은 최적의 활용을 가능하게 합니다. 중앙 살균, 보관 및 수술실(OR) 사이의 모든 프로세스를 실시간으로 지속적으로 문서화하여 모든 사용을 안정적으로 추적할 수 있습니다. 그리고 고유 식별자를 사용하면 현재 인벤토리가 어디에 사용되고 있는지 항상 알 수 있습니다. 이를 위해 당사의 데이터 캐리어는 기기, 트롤리 및 컨테이너 쉘에 위생적이고 안전하게 부착됩니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 발루프는 RFID 솔루션 외에도 바코드 및 데이터 매트릭스 코드를 캡처할 수 있는 광학 스캐너도 제공합니다.

특이사항

  • 의료 장비를 최적으로 활용

  • 바로 사용할 수 있는 악기

  • 완벽한 위생 주기로 생산성 향상

  • 효율적인 창고 보관으로 여러 장비 보관이 가능하므로 비용이 절감됩니다.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니