제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

공압 및 유압 부품

첨단 센서 및 네트워크 기술로 효율성과 안정성 극대화

공압 및 유압 부품

발루프는 첨단 센서 및 모니터링 기술을 유체 동력 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 유압 및 공압용 최첨단 부품을 제공합니다. 발루프의 솔루션은 다양한 어플리케이션에서 효율성을 향상시키고 정밀도를 보장하며 가동 중단 시간을 최소화하는 것을 목표로 설계되었습니다.

필요에 따라 맞춤화된 유압 및 공압 시스템을 위한 혁신적인 솔루션을 만나보세요.

발루프는 압력, 온도, 유량 및 레벨뿐만 아니라 변위와 위치를 모니터링하기 위한 다양한 기술을 제공합니다. 이러한 폭넓은 범위는 사용자에게 프로세스 및 서비스 데이터를 모두 제공합니다.

발루프는 기존 솔루션을 선택하거나 IIoT 지원 애플리케이션 구현함에 있어 어떤 선택에서도 하나의 소스로 맞춤형 파트너십 지원을 제공이 가능합니다.

개별 적용 분야에 대한 추가 사례

유압 시스템부터 디지털 드라이브 솔루션까지

IO-Link가 적용된 센서와 액추에이터는 이제 자동화 기술의 표준이 되었습니다. 그러나 표준화된 IO-Link 프로토콜(IEC 61131-9)은 프로젝트 계획, 시운전, 구성 요소 및 시스템 상태 모니터링과 관련하여 유체 기술에서도 상당한 이점을 제공합니다:

  • 클라우드에서의 분석 및 문서화

  • 수집된 데이터의 모니터링 및 시각화

  • 현장 수준의 자율 축

  • BFF 열 유량 모니터를 통한 유체 흐름 감지

  • BFT 온도 센서를 통한 온도 측정

  • IO-Link를 통한 밸브 파라미터화

  • 발루프의 압력 센서(BSP)를 통한 압력 모니터링

  • BTL을 통한 지속적인 레벨 감지: 자기 변형, 선형 위치 센서

  • 발루프의 정전용량 센서(BCS)를 통한 한계값 감지를 통한 레벨 모니터링

유압 장치 모니터링

강력한 유압 펌프 또는 컴프레서와 관련 전기 모터는 많은 생산 시스템의 핵심입니다. 발루프의상태 모니터링 툴킷은 기계 상태 데이터를 기록하고 분석할 수 있는 통합 시스템을 제공합니다. 이 툴킷은 유압 장치의 물리적 변수를 분석하고 중요한 편차를 조기에 확실하게 알려주어 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다.

폭발 방지

유체 기술 구성 요소는 다음 분야에서도 사용됩니다.위험 지역영역에서도 사용됩니다. 예를 들어 유압 또는 공압 실린더 모니터링, 유압 및 공압 제어 밸브 모니터링, 오일 또는 주입 레벨 감지 등이 있습니다.
발루프는 해당 지역 인증을 획득한 다양한 센서와 트랜스미터를 제공합니다.


발루프 포트폴리오

센서 기술

네트워크 기술

상태 모니터링

궁금한 점이 있으신가요? 지금 바로 문의주세요!

동영상

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니