제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

로봇 자동화: 센서 기술을 통한 정밀도 및 효율성 향상

생산 공정 최적화를 위한 센서, 네트워크 기술 및 추적 솔루션

로봇 자동화: 로봇 센서를 통한 정밀도 및 효율성 향상

로봇 자동화 및 생산에는 높은 정밀도, 속도 및 유연성이 필요합니다. 발루프는 자동화의 신뢰성과 효율성을 향상시키는 센서와 부품을 통해 이러한 요구 사항을 지원합니다. 제조업체, 기계 제작업체 및 시스템 통합업체를 위해 설계된 발루프의 기술은 자동차, 배터리 제조, 포장 및 전자 제품과 같은 산업에서 보다 원활한 운영을 가능하게 합니다.

발루프는 용접 및 클린룸 어플리케이션을 위한 견고한 센서, 최적화된 데이터 흐름을 위한 네트워킹 솔루션, 제조 추적성을 위한 RFID 및 코드 리더기, 예측 유지보수를 위한 상태 모니터링 센서를 제공하여 로봇 어플리케이션의 운영 효율성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

효율을 높이고 제품 품질을 개선할 뿐만 아니라, 발루프 제품은 로봇 암의 빠르고 오류 없는 공구 교체, 정확한 공작물 위치 지정, 모바일 로봇 및 컨베이어 시스템의 정밀한 움직임과 추적 등 정밀하고 유연한 로봇 애플리케이션을 지원합니다.

로봇 자동화 적용 사례

로봇 자동화의 특정 과제를 해결하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 실제 사례를 살펴보세요.

IO-Link를 통한 효율적인 로봇 자동화

발루프의 BNI 포트폴리오를 통해 연결성을 최적화하고 로봇 팔의 움직임을 개선할 수 있습니다. 동시에 케이블링 비용을 절감하고 에너지 소비를 최소화할 수 있습니다.

마그네틱 엔코더를 사용한 동적 포지셔닝

BML 마그네틱 엔코더로 로봇 움직임에 대한 정확한 피드백을 확보하세요. 이를 통해 고속 작동 시에도 정밀한 포지셔닝이 가능합니다.

RFID를 통한 자동 식별 및 추적

BIS RFID 시스템은 자동화된 공정에서 팔레트와 부품을 기록합니다. 정확한 추적과 고유 식별을 통해 생산 전반에 걸쳐 일관된 품질을 보장합니다.

IdentSensors를 통한 안정적인 부품 식별

IdentSensors BVS를 사용하면 부품을 정확하게 식별하고 코드를 정확하게 스캔할 수 있습니다. 이를 통해 생산 체인에서 반제품을 오류 없이 처리할 수 있습니다.

중요 부품의 상태 모니터링

BCM 상태 모니터링 센서는 진동, 온도, 습도 및 주변 압력을 감지하고 로봇 공정의 효율성을 최적화하기 위한 세부 데이터를 제공합니다.

전기 간섭 필드에서 안정적인 신호 전송

BNI 네트워크 블록을 사용하여 간섭 없는 통신을 보장하는 분산형 시스템 아키텍처로 로봇 용접 중 안정적인 신호 전송을 보장합니다.

IO-Link 센서를 통한 빠른 센서 교체

빠르고 오류 없는 센서 교체로 중단 없는 작동을 보장합니다. IO-Link 기술로 다운타임을 줄이고 유지보수를 간소화하여 효율성을 극대화하세요.

로봇 자재 취급의 효율성과 정밀성 극대화

3D 시각화는 자동화 기술이 어떻게 로봇 자재 취급을 더 안전하고 효율적이며 오류 없이 만드는지 보여줍니다. 상태 모니터링 센서, 네트워크 블록, RFID, 스마트 라이트, 물체 감지용 광전 센서부터 전기 연결부의 마모를 방지하는 인덕티브 커플러까지.

1

개요

개요

1

로봇 이송 배치 어플리케이션에서 발루프 구성품이 실제로 어떻게 함께 작동하여 부드럽고 정확한 자재 흐름을 가능하게 하는지 확인할 수 있습니다.

부품을 클릭하면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

2

UHF RFID 태그

UHF RFID 태그

2

발루프의 860~960MHz용 UHF RFID 태그는 다양한 애플리케이션을 위한 폭넓은 UHF 데이터 캐리어를 제공합니다.

예를 들어 금속에 직접 장착하거나 라벨 제작 도구, 고온 애플리케이션 및 일회용 솔루션에 접착식 UHF 라벨로 사용할 수 있습니다.

3

UHF 판독/기록 헤드 및 안테나

UHF 판독/기록 헤드 및 안테나

3

발루프의 판독/기록 헤드는 확장 가능하며 컨베이어 라인, 게이트 또는 보관 시스템 등에서 식별 작업을 유연하게 설계하고 실현할 수 있습니다.

다양한 범위와 용도에 따라 다양한 버전으로 제공됩니다.

범위는 사용되는 판독/기록 헤드 또는 안테나와 데이터 캐리어의 조합과 평가 장치의 구성에 따라 달라집니다.

4

UHF 평가 장치

UHF 평가 장치

4

발루프의 주파수 독립적인 BIS V 평가 장치는 창고를 간소화합니다. 유연하게 사용할 수 있으며 모든 제품군(BIS M, BIS L, BIS C, BIS U)의 혼합 작동이 가능합니다.

BIS V 평가 장치당 최대 4개의 판독/기록 헤드를 동시에 작동할 수 있습니다. 또한 모든 유형의 산업용 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 전 세계적으로 표준화된 모든 공통 산업용 네트워크 프로토콜을 지원합니다.

5

SmartLight

SmartLight

5

IO-Link 인터페이스가 장착된 SmartLight LED는 기계 상태, 주입 레벨, 온도 또는 장치 위치와 같은 중요하거나 중요한 상태를 유연한 스펙트럼의 멀티 컬러 LED로 표시합니다.

모든 색상을 개별적으로 정의할 수 있으며 중요한 기계 상태를 알려줍니다. 색상 눈금에서 물리적 변수의 경향, 진행 상황 및 추세를 쉽게 판독할 수 있습니다.

6

네트워크 모듈

네트워크 모듈

6

센서와 액추에이터의 원활한 연결을 위해 개발된 발루프의 차세대 네트워크 모듈은 통합 디스플레이, LED 및 웹 서버를 통해 다양한 매개변수화 및 진단 기능을 제공합니다. 이 모듈은 IIoT가 가능하며 REST API 및 MQTT를 지원합니다.

엔트리, 스탠다드, 어드밴스드 등 세 가지 등급의 IO-Link 마스터를 통해 고객의 요구사항에 적합한 성능 수준을 선택할 수 있습니다. 모든 클래스에서 멀티 프로토콜 버전을 사용할 수 있으며, 가장 일반적인 산업용 이더넷 네트워크를 지원합니다. 금속, 플라스틱 및 세척 환경용으로 제작된 하우징은 어떤 산업 환경에서도 사용할 수 있습니다.

또한 견고한 올메탈 하우징은 극한의 하중에도 견딜 수 있습니다. 즉, 전반적으로 강력한 성능의 이점을 누릴 수 있습니다.

7

안전 I/O 모듈

안전 I/O 모듈

7

발루프의 안전 I/O 모듈은 IO-Link를 통해 자동화 및 안전 기술을 연결합니다. 세이프티 오버 IO-Link를 통해 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다.

산업 안전 기술의 통합이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 표준화되고 경제적인 M12 케이블로 거의 모든 안전 장치를 연결하고, 컨트롤러를 통한 중앙 매개변수화로 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

안전 관련 정보는 마스터를 통해 제어 시스템으로 직접 전송됩니다. Profinet을 통해 Profisafe를 사용하면 제어 시스템과의 안전한 통신이 보장됩니다.

8

I/O 모듈

I/O 모듈

8

발루프의 I/O 모듈은 IO-Link 프로토콜을 통해 바이너리 및 아날로그 센서와 액추에이터를 제어 레벨에 연결합니다.

발루프 모듈을 사용하면 케이블 수를 크게 줄일 수 있습니다. 또한 발루프의 I/O 모듈은 신호 전처리 및 확장된 진단 옵션을 위한 추가 기능을 제공합니다. 다양한 설계와 연결 기술을 통해 극한 환경에서도 다양한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.

9

인덕티브 커플러

인덕티브 커플러

9

센서와 액추에이터의 고정 배선에는 단점이 있습니다: 자동화에서 케이블, 접점 및 커넥터는 종종 높은 부하에 노출되어 피로와 파손을 초래할 수 있으며, 그 결과 기계 가동 중단으로 인해 많은 비용이 발생할 수 있습니다.

인덕티브 커플러는 에어 갭을 통해 데이터와 에너지를 비접촉식으로 전송하여 기계적 마모를 방지함으로써 이 문제를 해결합니다.

따라서 시스템 가용성이 향상되고 사이클 시간이 단축되며 공정 유연성이 높아집니다. 또한 장치를 빠르게 분리할 수 있고 취급이 간편하며 유지보수가 필요 없어 새로운 요구 사항에 빠르게 적응하는 데 이상적입니다.

10

광전자 센서

광전자 센서

10

발루프의 광전자 센서는 물체의 존재 여부와 위치를 정확하게 감지합니다. 또한 모양, 색상, 거리 또는 두께를 안정적이고 정밀하게 모니터링합니다. 유도식 또는 정전용량식 기술이 적용된 근접 스위치에 비해 감지 범위가 훨씬 더 넓습니다.

발루프는 다양한 제품을 제공합니다. 적색광부터 적외선 및 레이저 기술까지 모든 종류의 빛에 대응하는 센서를 구할 수 있습니다. 다양한 감지 범위, 배경 억제 기능 유무, 다양한 디자인의 센서가 있습니다. 발루프는 미니 센서, 컬러 센서, 라이트 밴드 및 특수 어플리케이션을 위한 콘트라스트 스캐너를 제공합니다. 발루프와 함께라면 최고의 신뢰성뿐만 아니라 최고의 유연성까지 누릴 수 있습니다.

11

상태 모니터링

상태 모니터링

11

발루프의 상태 모니터링 센서는 진동, 온도, 습도, 주변 압력 등 다양한 물리적 변수를 기록하고, 이를 처리하여 필요한 데이터를 IO-Link를 통해 상위 시스템으로 전송합니다.

표준화된 IO-Link 프로토콜을 통해 센서를 편리하게 파라미터화할 수 있으며, 센서의 평가를 어플리케이션에 맞게 개별적으로 조정할 수 있습니다.

유연한 프로세스 데이터 구성을 통해 최대 5개의 측정 또는 사전 처리된 데이터를 자유롭게 구성하고 주기적으로 전송할 수 있습니다.

따라서 발루프의 상태 모니터링 센서는 모든 시스템의 효율적이고 문제 없는 작동에 크게 기여하고 전체 시스템의 효율성을 크게 향상시킵니다.

발루프를 선택하면 로봇 어플리케이션과 기계를 최적화하고 비즈니스의 생산성과 혁신을 주도하는 산업 자동화 기술 분야의 선도기업과 파트너십을 맺는 것입니다.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

로봇 어플리케이션을 위한 주요 제품

로봇 자동화의 고유한 과제를 극복하기 위해 설계된 특수 센서 및 구성 요소. IO-Link를 통한 데이터 흐름의 디지털화부터 상태 모니터링 센서에 이르기까지, 발루프의 제품은 OEE(설비종합효율)를 높이고 생산 품질을 보장하는 데 도움을 줍니다.


로봇 자동화에 관한 산업 브로셔

시스템 통합, 플랜트 엔지니어링, 로봇 제작, EOAT(엔드 오브 암 툴) 공급 등 다양한 분야에서 당사의 센서와 컴포넌트가 어떻게 공정 최적화를 실현하는지, 로보틱스 애플리케이션의 실제 적용 사례를 깊이 있게 확인해보세요.

  • 로봇 셀 및 네트워킹

  • EOAT (엔드 오브 암 툴)

  • 포지셔닝

  • 프로세스 무결성

  • 핸들링

  • 용접

  • 모바일 로봇 및 이송 시스템


로보틱스 센서: 효율적인 로봇 자동화를 위한 핵심 요소

로봇 프로세스의 인식, 반응성, 정밀도를 향상시키는 센서가 자동화에 있어 매우 중요합니다. 이러한 센서는 위치, 압력, 온도, 움직임과 같은 환경 조건을 실시간으로 감지하고 데이터를 제어 시스템에 직접 전송할 수 있습니다. 로봇 자동화에서 센서는 모바일 로봇의 정밀한 탐색, 공작물의 정확한 위치 지정, 로봇 팔의 안전하고 빠른 공구 교체 등을 가능하게 합니다.

센서를 자동화 솔루션에 원활하게 통합함으로써 기업은 프로세스의 효율성과 유연성을 높이고 다운타임을 최소화하며 제품 품질을 높일 수 있습니다. 로봇 센서는 기존 시스템의 최적화를 위한 기본 요소일 뿐만 아니라 산업 자동화 혁신의 원동력이기도 합니다.

로봇 자동화용 구성 요소가 중심이 되는 산업 분야를 살펴보세요.

질문이 있으신가요? 로봇 자동화 전문가에게 문의하세요!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니