26.09.2022
차세대 광전 센서
견고한 큐빅 표준 하우징에서 유연하게 사용 가능
발루프는 차세대 광전자 센서를 통해 전 세계적으로 구축된 제품군을 확장하고 물체 감지를 위해 보편적으로 적용 가능하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 새로운 포트폴리오는 작고 견고한 입방체 표준 하우징에 나타나며 배경 억제가 있거나 없는 확산 센서, 역반사 센서 및 투과형 센서를 포함한 모든 센서 원리를 포함합니다. 센서는 눈에 보이지 않는 적외선과 적색광을 모두 사용할 수 있으므로 명확하게 볼 수 있으므로 쉽게 정렬할 수 있습니다.
100mm 범위의 통합 와이드 빔과 50-150mm 범위의 "작은 빔"은 최대 유연성을 제공합니다. 복잡하지 않은 NC/NO 전환 및 전위차계에도 동일하게 적용되어 빠르고 쉽게 감도를 조정할 수 있습니다.
응용 분야는 다양합니다. 색상과 재료의 독립성 덕분에 식품 및 음료 산업의 광 센서는 플라스틱 병을 쉽고 안정적으로 감지합니다. 단방향 라이트 배리어는 종종 판지 포장에 채워진 식품을 감지하는 데 사용됩니다. 광전 역반사 센서는 컨베이어 벨트를 가로질러 움직이는 다채로운 플라스틱의 작은 팔레트를 감지하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 공장 자동화, 생명 과학, 금속 가공 및 자동차 애플리케이션에 이상적입니다. 플라스틱 패널과 같은 작은 구성 요소는 배경 억제 기능이 있는 확산 센서로 감지할 수 있습니다.
특이사항
- 견고한 센서 설계로 확립된 표준 설계
- 넓은 빔(불균일한 물체에 최적화됨), "작은 빔"(작은 부품 감지 개선) 및 장거리(최대 1미터 범위)로 인한 가변 범위 및 높은 감지 범위
- 전위차계를 통한 빠르고 쉬운 감도 조정
- 복잡하지 않은 NC/NO 전환으로 인한 유연한 작동
- 모든 필수 센서 원리의 통합으로 다양한 응용 분야, 응용 프로그램을 자유롭게 설계할 수 있음
- 보호 등급 IP67
- UKCA 승인 및 cULus 승인
배경 억제 기능이 있는 확산 스캐너
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 삼각법
- 광학적 주요 특성
- 배경 흐림 기능
- 빔 특성
- Focus, typical at 90 mm
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 4.5 mm 60 mm에서
- 범위
- 20...350 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
디퓨저, 와이드 빔
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 범위
- 0...100 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
확산 버튼, 작은 빔
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 50...150 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
전등 스위치
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 0...500 mm
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
역반사 센서
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 역반사 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 105 mm 2 m에서
- 범위
- 0...5 m
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
단방향 라이트 배리어
- 모델 시리즈
- R090K
- 치수
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M8x1, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects