Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Automatyzacja robotów

Wystarczy proste złącze M12

Korzystaj z minimalizacji czasów przestoju

Nowoczesne linie robotów wymagają wielu czujników - przede wszystkim na oprzyrządowaniu robota. Powinno ono mieć jednak niewielką masę, aby zagwarantowana była dynamika a zużycie energii było minimalne. Uzyskanie efektywności utrudnia ponadto pracochłonne okablowanie za pomocą wielożyłowych przewodów.

Dzięki IO-Link te problemy należą już do przeszłości, ponieważ wystarczy jedno standardowe złącze M12, aby zagwarantować działanie robota bez użycia specjalnych wtyczek. Moduły wejść/wyjść i wyspy zaworowe łączy się w prosty sposób, redukując przy tym kompleksowość instalacji.

Szybka wymiana narzędzi za pomocą sprzęgieł indukcyjnych, które bezdotykowo przesyłają równocześnie dane i energię poprzez szczelinę powietrzną. Dzięki funkcji Plug-and-Play można szybko dodać nowe narzędzie a za pośrednictwem IO-Link sparametryzować automatycznie przez sterowanie. Nie będziesz już więcej walczył z pękającymi przewodami, lecz czerpał korzyści z większej elastyczności i krótszych czasu przestoju.

Automatyzacja robotów
1. IO-Link-Master, 2. Przewód fieldbus, 3. Przewód zasilania, 7/8“, 4. Sprzęgło indukcyjne 40 × 40 mm, Basis, IO-Link, dwukierunkowe, 5. Sprzęgło indukcyjne 40 × 40 mm, Remote, IO-Link, dwukierunkowe, 6. Koncentrator czujników M12, konfigurowany, WE/WY z rozszerzeniem, 7. Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link (Festo, Bosch Rexroth), 8. Koncentrator czujników M12 , 16 wejść, PNP, 9. Przewód przyłączeniowy ze złączem, M12 → M12, 4-żyłowy

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation