Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Śledzenie danych

Maksymalna przejrzystość w celu zapewnienia optymalnego procesu

Zapewnienie jakości

Dzięki inteligentnemu połączeniu RFID i czujników z obsługą IO-Link rozwiążesz swoje zadania w zakresie identyfikacji, równocześnie przetwarzając sygnały niewielkim kosztem. W celu zapewnienia jakości systemy RFID rejestrują cały przebieg produkcji, udostępniając go w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane dokumentowane są na elemencie obrabianym lub palecie - niezależnie od warunków otoczenia, odległości odczytu/zapisu i technologii (niska częstotliwość - LF, wysoka częstotliwość- HF, ultrawysoka częstotliwość UHF).

W zależności od ilości danych i prędkości mamy w ofercie różne urządzenia do tego celu: Procesory BIS V do szybkiego przetwarzania dużych ilości danych oraz gdybyś chciał dodatkowo równocześnie użytkować głowice do odczytu/zapisu LF, HF i UHF, gdyż BIS V obsługuje wszystkie technologie RFID jednocześnie. Każda pojedyncza faza produkcji może by dodatkowo wskazywana za pomocą lampy sygnalizacyjnej SmartLight.

Śledzenie danych
1. Profinet, Master 8 × IO-Link 2. Przewód Profinet, M12 → RJ45, ekranowany 3. Przewód Profinet, M12 → M12, ekranowany 4. Przewód zasilania, 7/8“, 4-żyłowy 5. Industrial RFID, procesor Profinet 4-krotny, 1 × IO-Link-Master 6. Industrial RFID, głowica do odczytu/zapisu 7. Industrial RFID, nośnik danych 8. Koncentrator czujników M12 (metal), 16 WE/WY, konfigurowany 9. IO-Link-SmartLight, 3 segmenty 10. Przewód przyłączeniowy ze złączem, M12 → M12, 4-żyłowy 11. Przewód przyłączeniowy RFID z złączem, M12 → M14, ekranowany, 4-żyłowy

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation