Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Pomiar, sterowanie i regulacja

Prawidłowe doprowadzanie mediów procesowych

Na przykładzie dopływu oleju do siłownika hydraulicznego

Za pomocą IO-Link i prostych nieekranowanych standardowych przewodów zagwarantujesz prawidłowe doprowadzanie mediów procesowych. Wystarczy tylko jeden Master IO-Link, aby rejestrować dane i przesyłać je dalej. Dla całego obwodu sterującego wykorzystasz więc tylko jeden adres magistrali.

Na przykład w celu doprowadzenia oleju do siłownika hydraulicznego, można dokonywać pomiarów i regulacji oraz sterować wszystkimi uczestniczącymi w tym elementami: czujnikiem ciśnienia, temperatury i przepływu, różnymi regulatorami, zaworem sterującym oraz samym siłownikiem hydraulicznym całkowicie automatycznie. Po to, by zagwarantować optymalny dopływ oleju.

Czujniki mierzą przepływ, temperaturę i ciśnienie oleju. Te dane są ciągle przesyłane do różnych regulatorów, które porównują je z wartością zadaną i jeśli to konieczne dokonują regulacji, przesyłając komunikat zwrotny.

Teraz możliwe jest prawidłowe wysterowanie siłownika hydraulicznego za pomocą zaworu sterującego. Również tę informację Master IO-Link przekazuje do sterowania, które generuje polecenia nastawcze dla siłownika hydraulicznego i zaworów nastawczych. Co charakterystyczne przy tym: Cały obwód sterujący można ułożyć z nieekranowanych, trzy- lub czterożyłowych przewodów.

Pomiar, sterowanie i regulacja
1. Master IO-Link 2. Przewód Profinet, M12 → M12, ekranowany 3. Przewód zasilania, 7/8“, 4-żyłowy 4. Czujnik ciśnienia IO-Link 5. Czujnik położenia Profinet BTL7, długość maks. 7620 mm 6. Konwerter analogowy IO-Link, wejście 0...10 V DC 7. Konwerter analogowy IO-Link, wyjście 0...10 V DC 8. Konwerter czujników M12, analogowy 0...10 V DC, cyfrowy 9. Przewód przyłączeniowy ze złączem, M12 → M12, 4-żyłowy 10. Przewód przyłączeniowy ze złączem, M12 → M12, ekranowany, 4-żyłowy 11. Magnes czujnika położenia 12. Przewód zasilania, M12, 4-żyłowy

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas