Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sygnalizacja

Ciągła diagnoza stanów roboczych

Możliwość zmian ustawienia bez konieczności modyfikacji mechanicznej

Jeśli przebieg produkcji ma być ciągle wizualizowany bezpośrednio przy linii produkcyjnej, perfekcyjnym rozwiązaniem jest Kolumna sygnalizacyjna SmartLight. Pozwala to na optymalizację czasu taktów i odpowiednio wczesne wskazanie, czy dochodzi do występowania tak zwanych wąskich gardeł lub konieczne są prace serwisowe.

Szczególnie ciekawe jest przy tym to, iż różne tryby – (tryb run-light, tryb segmentowy i tryb poziomu – ustawia się bez modyfikacji mechanicznych, wszelkie ustawienia dokonuje się wykorzystując interfejs IO-Link.

Do kolumn SmartLight posiadamy także szeroką game uchwytów montażowych, dzięki czemu znajdziesz idealne rozwiązanie dla siebie.

Sygnalizacja
1. Master IO-Link 2. Przewód sieciowy 3. Przewód zasilania, 7/8“ 4. Kolumna SmartLight, 5 segmentów i sygnał dźwiękowy 5. Przewód przyłączeniowy ze złączem, M12 → M12 6. Podstawa do kolumny SmartLight, wysokość 400 mm 7. Podstawa do kolumny SmartLight, wysokość 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation