Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Montaż i manipulowanie przedmiotami

Master IO-Link do kompleksowych zadań

Możliwości redukcji podzespołów

Czy chodzi o łączenie sygnałów w wiązki, przełączanie pneumatyki, rejestrację i śledzenie danych czy wyświetlanie stanów roboczych za pomocą kolumny sygnalizacyjnej SmartLight – Master IO-Link zbiera w jednym punkcie rozmaite sygnały: pochodzące z czujników analogowych, RFID, sterowanie zaworami, sygnalizacja i zastosowanie rozproszonych wejść/wyjść.

Na danysegment produkcyjny wystarczy jeden Master IO-Link aby skutecznie podłączyć wiele różnych technologii. W ten sposób możesz zredukować różne podzespoły i dodawać lub usuwać opcje urządzeń. Oznacza to dla Ciebie dużą elastyczność i oszczędność. Dalsze zalety wynikają z dodatkowych funkcji, takich jak wyświetlacz, wbudowany przełącznik i serwer sieciowy, które sprawiają, że urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze.

Montaż i manipulowanie przedmiotami
1. Master IO-Link 2. Przewód sieciowy 3. Przewód zasilania, 7/8“ 4. Koncentrator czujników M8, 16 wejść 5. Wtyczka do wysp zaworowych IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. Kolumna sygnaliacyjna SmartLight, 3 segmenty 7. Głowica RFID do odczytu/zapisu 8. Nośnik danych RFID, nośnik danych 9. Przewód przyłączeniowy ze złączem, M12 → M12,10. Przewód przyłączeniowy ze złączem RFID, M12 → M14, ekranowany, 4-żyłowy

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation