Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozbudowa instalacji rozproszonej

Koncentracja sygnałów WE/WY

Optymalizacja połączeń

Zastosowanie interfejsu IO-link pozwala na optymalne wykorzystanie sieci przemysłowej poprzez redukcję niezbędnych adresów węzła sieci/adresów IP. IO-Link pozwala na podłączenie do 496 wejść/wyjść, przy wykorzystaniu tylko jednego adresu IP. W celu podłączenia wspomnianej liczby sygnałów niezbędny jest koncentrator sygnałów z interfejsem IO-Link z portem rozszerzeń. W połączeniu z urządzeniem Master IO-Link zapewni Ci on całkowicie nowe możliwości rozproszonej rozbudowy topologii Twojej sieci. Do portu rozszerzeń możesz podłączyć w prosty sposób wyspę zaworową lub kolejny koncentrator IO-Link. Instalacja typu Plug&Play skraca czas podłączenia do minimum. Do połączeń wykorzystywany jest standardowy, nieekranowany trzyżyłowy przewód, którego długość może wynosić aż 20m.

Rozbudowa instalacji rozproszonej
1. Master IO-Link 2. Przewód fieldbus 3. Przewód zasilający, 7/8“ 4. Koncentrator czujników IO-Link, konfigurowany, WE/WY z rozszerzeniem 5. Wyspa zaworowa IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. Wyspa zaworowa IO-Link (SMC, Parker, Norgren) 7. Wyspa zaworowa IO-Link (Numatics) 8. Przewód połączeniowy ze złączem, M12 → M12, 4-żyłowy

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation