Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie ventilátorov

Monitorovanie ventilátorov: spoľahlivé monitorovanie vzduchotechniky

Ventilátory a vzduchotechniku možno nepretržite a spoľahlivo monitorovať pomocou sady nástrojov na monitorovanie stavu (CMTK). Či už ide o tlak, teplotu alebo rýchlosť - s CMTK máte vždy prehľad o dôležitých meraných veličinách, aby ste mohli plánovať údržbu a bezproblémovú prevádzku stroja.

CMTK môže neustále monitorovať výkon ventilátorov a vzduchotechniky a zabezpečiť tak ich bezproblémovú prevádzku.


Monitorovanie vibrácií ventilátorov

Začínajúce opotrebovanie komponentov ventilátora alebo nevyváženosť sa včas ohlasujú vibráciami. Nepretržité monitorovanie vibrácií pomocou CMTK umožňuje včasný zásah ešte pred vznikom poruchy. Môžete definovať limitné hodnoty vibrácií a v prípade ich prekročenia sa zobrazí a odošle varovanie. Týmto spôsobom je možné včas a v dostatočnom predstihu naplánovať preventívnu údržbu.


Monitorovanie otáčok

V CMTK možno jednoducho definovať hraničné hodnoty otáčok ventilátora. V prípade odchýlky od tolerancie budete okamžite informovaní, napríklad e-mailom. Vďaka monitorovaniu ventilátorov je prekročenie limitných hodnôt alebo v najhoršom prípade poruchy odhalené čo najrýchlejšie, aby bolo možné rýchlo odstrániť problémy.


Jednoduché monitorovanie tlaku

Tlak vo vzduchových rozvodoch sa môže odchyľovať od predpísanej normy v dôsledku mnohých faktorov, ako je napríklad zablokovanie v dôsledku znečistenia filtrov, a môže spôsobiť poruchy v prevádzke, poškodenie alebo odstávku stroja. CMTK neustále monitoruje merané veličiny a včas zisťuje možné poruchy a odchýlky. Systém hlásení, ktorý je súčasťou CMTK priamo informuje o zmenách a dáva vám možnosť včas reagovať a predísť tak poškodeniu a poruchám ventilátorov.


Modernizácia vzduchotechniky

Pomocou CMTK môžete vzduchotechniku jednoducho modernizovať. Dajte starším ventilátorom a odsávacím systémom šancu na dlhé roky vysokého výkonu.

Pripojte IO-Link senzory ku vzduchotechnike a monitorujte prevádzku ventilátorov. Softvér a základná jednotka sú súčaťou CMTK. Získate tak kompletné riešenie modernizácie v jednom balíku.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať