Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie teploty v rôznych oblastiach priemyslu

Základom spoľahlivého fungovania strojov a liniek je správna pracovná teplota. Naše snímače teploty v spojení s CMTK - Condition Monitoring Toolkit vám poskytnú možnosť monitorovania teploty.

Snímače sa dajú namontovať na mnohých miestach a merajú napríklad kontaktnú teplotu dôležitých komponentov, ako sú vretená, ložiská alebo motory, ale aj teplotu kvapalín. Systém CMTK vás upozorní na odchýlky od individuálne definovaných limitných hodnôt a pomôže vám ušetriť náklady a predísť výpadkom stroja tým, že ohlasuje prekročenie limitných hodnôt a umožní plánovanie údržby v predstihu. CMTK je ideálnym riešením na monitorovanie teploty a monitorovanie stavu stroja v priemysle.


Monitorovanie hydrauliky

Hydraulické systémy majú pevne stanovenú teplotu, ktorá sa nesmie prekročiť. Ak sa napríklad používajú hydraulické kvapaliny na báze vodného roztoku, zvýšená teplota spôsobí poruchu jednotky, pretože voda by sa po prekročení kritickej teploty odparila.

Je dôležité nastaviť limitnú hodnotu a monitorovať teplotu, aby bolo možné včas predísť najhoršiemu. Hlásenia, napr. prostredníctvom e-mailu, zabezpečia, že monitorovanie bude pokračovať aj počasprevádzky stroja bez obsluhy.Záznamy v databáze umožnia vystopovať pôvod chyby.

Často je možné už krátko po inštalácii odhaliť potenciálne poruchové stavy.


Monitorovanie teploty obrábacích strojov

Zmeny teploty sú jeden z hlavných zdrojov chýb v kovovýrobne. Teplota okolia má určitý vplyv, ale oveľa dôležitejšia je vnútorná teplota jednotlivých častí stroja. Vady a opotrebenie sa zvyčajne prejavia ako zmeny v správaní stroja , dôvodom je zvyčajne teplotná odchýlka.

Ako riešenie ponúkame monitorovanie teploty. Systém CMTK od spoločnosti Balluff meria teplotné podmienky a analyzuje zhromaždené údaje. Softvér vizualizuje získané informácie a sleduje stav stroja na základe vybratých charakteristických hodnôt, aby bolo možné včas prijať nápravné opatrenia.


Condition Monitoring pri extrémnych teplotách

Spoločnosť Balluff ponúka tepelne odolné snímače, ktoré umožňujú monitorovanie teploty aj v horúcom alebo chladnom prostredí. Pripojte tieto snímače k strojom a systémom a využívajte výhody pohodlného monitorovania stavu strojov. Zistite, ktoré senzory sú pre vašu spoločnosť tým správnym riešením, aby ste sa vyhli problémom so strojmi.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať