Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Asistent BCM

Stačí niekoľko kliknutí a môžete optimalizovať konfiguráciu snímačov BCM pre svoju aplikáciu. Okrem databázy noriem ISO pre rôzne typy strojov máte prístup aj k rozsiahlej databáze ložísk s viac ako 160 000 položkami.

Získajte zo svojich snímačov BCM to najlepšie, aby ste zabezpečili prevádzku svojich systémov.

Monitorovanie v súlade s normou ISO

Na základe vašich informácií môže asistent nastaviť príslušnú normu ISO pre váš stroj.

Vyberte, ktorý typ stroja (napr. čerpadlo) sa má monitorovať.

Zadajte, ktorú funkciu monitorovania (napr. ISO 10816-7) má snímač vykonávať.

Zadajte potrebné informácie (napr. výkonnostnú triedu) z aplikácie.

Vyberte orientáciu, v ktorej sa má snímač namontovať na stroj.

Zobrazí sa prehľad automaticky nastavených zón ISO a alarmov.

Konfigurácia monitorovacej funkcie je dokončená a pripravená na prenos do snímača.

Sprievodca nastaví príslušné parametre a prenesie ich do vášho snímača.

Údaje relevantné pre vašu monitorovaciu funkciu sa potom zobrazia vo vizualizácii.


Monitorovanie skladov

Vyberte sklad, ktorý chcete monitorovať, a sprievodca urobí zvyšok za vás.

Vyberte ďalšiu funkciu monitorovania (napr. frekvencie skladovania), ktorú má snímač vykonávať.

Definujte metódu, ktorá sa má použiť na poskytovanie informácií o rýchlosti do snímača.

Vyberte ložisko z našej rozsiahlej databázy. S viac ako 160 000 typmi určite nájdete to správne.

Získate prehľad automaticky nastavených frekvencií ložiska (BPFI, BPFO, BSF).

Konfigurácia monitorovacej funkcie je kompletná a pripravená na prenos do snímača.

Sprievodca nastaví príslušné parametre a prenesie ich do vášho snímača.

V prehľade vidíte, že obe monitorovacie funkcie sú súčasne aktívne.

Údaje relevantné pre vašu monitorovaciu funkciu sa potom zobrazia vo vizualizácii.


Zaujal vás asistent BCM? Kontaktujte nás.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať