Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie čerpadla

Monitorovanie čerpadla pomocou Balluff CMTK

Chcete efektívne monitorovať svoje pumpy? Spoločnosť Balluff vám pomôže! Vyvinuli sme CMTK, aby ste znížili náklady na údržbu a predišli poruchám spôsobeným prestojmi strojov. Majte neustále a odkiaľkoľvek prehľad o všetkých dôležitých údajoch stroja, aby ste včas odhalili odchýlky a predišli poruchám.


Väčšia bezpečnosť prevádzky vďaka monitorovaniu čerpadiel

Pomocou CMTK možno spoľahlivo zaznamenávať a vyhodnocovať údaje z čerpadla. Ak sa prekročia definované limitné hodnoty, ste včas informovaní o nežiaducich zmenách a procesoch. Včasné upozornenie vám umožní rýchlo konať a naplánovať údržbu čerpadiel, aby ste sa vyhli výpadkom.

Plne automatizované spracovanie informácií vám ušetrí manuálne monitorovanie a zníži tak dodatočné náklady.


Plánovaná údržba vašich čerpadiel

Jednoduché monitorovanie čerpadla. S komplexným riešením CMTK získate všetky potrebné monitorovacie komponenty v jednom balíku. Nezávisle od toho, aké čerpadlá v súčasnosti používate, implementácia nástrojov CMTK je možná. Všetky dôležité údaje o čerpadle sa zaznamenávajú a analyzujú. Monitorujte svoje čerpadlá, stroje a systémy, ktoré od nich závisia, aby ste sa vyhli výpadkom výroby a predišli neplánovanej údržbe.

Zaznamenávaním a ukladaním údajov dokumentujete tlaky a vibrácie na čerpadlách a nádržiach vo vašej spoločnosti. Na odchýlky týchto meraných veličín môžete reagovať okamžite, informácie možno kedykoľvek odoslať na ľubovoľné miesto.


Zber údajov na monitorovanie čerpadiel pomocou senzorov

Na zber údajov možno použiť akýkoľvek snímač IO-Link. Či už ide o snímač vibrácií, snímač teploty alebo snímač tlaku - môžete pripojiť až štyri snímače IO-Link, ktoré zaznamenajú údaje o čerpadle.

Údaje sa analyzujú a odosielajú. K údajom zo snímačov máte prístup odkiaľkoľvek a v prípade odchýlok ste okamžite informovaní. Môžete včas naplánovať údržbu čerpadiel a zabezpečiť výrobu.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať