Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie stavu hydrauliky

Monitorovanie stavu: Monitorovanie hydraulického pohonu

Srdcom každého výrobného systému je výkonná hydraulická pohonná jednotka. Monitorujte nevyváženosť, opotrebenie a vibrácie, aby ste udržali hydraulickú pohonnú jednotku v optimálnom prevádzkovom stave.

S CMTK získate ucelený systém na zaznamenávanie a analýzu condition monitoring údajov o strojoch. CMTK dokáže vyhodnotiť fyzikálne parametre hydraulického agregátu, ste vždy spoľahlivo informovaní o odchýlkach od štandardnej prevádzky v počiatočnom štádiu a môžete zasiahnuť.


Plánovanie prostredníctvom monitorovania hydraulických pohonov

Monitorovaním hydraulických jednotiek je možné plánovať údržbu, čo ušetrí peniaze a zabráni poruchám. Údržbu je možné plánovať v dostatočnom predstihu vďaka včasnému odhaleniu odchýlok, a tak nedochádza k náhlym odstávkam strojov, ktoré by mohli brzdiť výrobu.


Monitorovanie tlaku v hydraulike

Okrem iných IO-Link snímačov sa na zber údajov pri monitorovaní hydrauliky používajú predovšetkým snímače tlaku. Hydraulické pohonné jednotky riadia prevádzku hydraulických valcov. Tlak v celom systéme musí byť v tolerancii a nesmie sa odchýliť. Ak dôjde k odchýlke, náš systém vás o tom okamžite informuje. Softvér, ktorý je súčasťou CMTK, vám pomôže preniesť zaznamenané údaje a zodpovedajúcim spôsobom ich vyhodnotiť.


Monitorovanie hladiny v nádržiach hydraulických systémov

CMTK možno použiť aj na monitorovanie úrovne naplnenia nádrží bez ohľadu na to, či sa používajú ako samostatné komponenty alebo ako súčasť hydraulickej pohonnej jednotky. Kritické výkyvy hladiny náplne môžu tiež viesť k odchýlkam tlakových pomerov. Pomocou CMTK môžete nepretržite monitorovať vyššie uvedené merané veličiny, ako aj mnohé ďalšie.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať