Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie vibrácií stroja

Najmä pre otáčavé stroje, zariadenia a ich jednotlivé častí je monitorovanie vibrácií vhodnou formou monitorovania ich stavu. Nadmerné vibrácie môžu viesť k náhlym problémom v prevádzke a môžu výrazne obmedziť výrobu.

Ponúkame možnosť monitorovať vibrácie vašich strojov v reálnom čase s graficky spracovanou analýzou údajov. Dajú nastaviť limitné hodnoty vibrácií, a v prípade prekročenia týchto hodnôt CMTK pošle správu, aby sa zabránilo napríklad poškodeniu ložiska, uvoľneniu uloženia alebo otrasom spôsobeným nárazmi a prípadným následným prestojom vo výrobe.


Monitorovanie viacosých priemyselných robotov

CMTK spoľahlivo detekuje otrasy, vibrácie a iné nepravidelnosti v prevádzke priemyselných robotov. Kvôli pohybu vo viacerých osiach sú mimoriadne náchylné na vibrácie, ktoré môžu spôsobiť vážne poškodenie. Známky opotrebovania v dôsledku nárazovalebo preťaženia jednotlivých komponentov ľahko vedú k neplánovaným výpadkom, pokiaľ zostanú nepovšimnuté. Aby ste predišli výpadkom výroby a strojov, CMTK zaznamenáva a analyzuje získané údaje z robota a umožňuje vytvoriť optimálnu stratégiu údržby.


Monitorovanie vibrácií dopravníkových pásov a dopravných systémov vo výrobe

Vo výrobe sa nezriedka stáva, že stroje sú v prevádzke viac ako jednu pracovnú smenu. Zvlášť namáhané sú dopravné pásy a ich obslužné dopravné systémy. Naše senzory vám pomôžu nielen odhaliť neobvyklé vibrácie a oscilácie, ale aj zistia odchýlok v prepravnej kapacite.

CMTK vás podporuje pri včasnom plánovaní údržby, aby bolo porúch čo najmenej.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať