Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Condition Monitoring elektromotora

Monitorovanie elektromotorov

Spoločnosť Balluff ponúka komplexné riešenie na Condition Monitoring elektromotorov. Predchádzajte poruchám a prestojom strojov pomocou CMTK. Monitorujte vibrácie a ďalšie merané veličiny svojich elektromotorov. Pomocou CMTK znížite náklady náklady na údržbu, pretože servis možno naplánovať a prevádzka elektromotorov je zabezpečená.


Monitorovanie elektromotorov kvôli prediktívnej údržbe

CMTK umožňuje vykonávať prediktívnu údržbu elektromotorov. Prevádzkové údaje motorov sa nepretržite zaznamenávajú a vyhodnocujú. Cieľom je efektívna prevádzka s pomocou prediktívnej údržby. Nadmerné vibrácie, nevyváženosť a opotrebenie sa odhalia už v počiatočnom štádiu. Nepretržité monitorovanie limitných hodnôt: Hneď ako dôjde k prekročeniu limitnej hodnoty, ste okamžite automaticky informovaní. Pomocou CMTK sú rôzne merané veličiny zobrazené v grafoch a je možná trvalá diagnostika napr. preťaženia, porúch vinutia alebo poškodenia ložiska. Takto je možné včas a v dostatočnom predstihu naplánovať údržbu, výrazne predĺžiť životnosť motorov a zabezpečiť vyššiu dostupnosť strojov alebo systémov.


Modernizácia elektromotorov s CMTK

CMTK možno pripojiť k vášmu motoru dodatočne, a tak modernizovať už existujúce systémy pohonu. Či už ako samostatné riešenie, alebo pripojením ku cloudu alebo k riadiacemu systému stroja, umožňuje tak modernizáciu a digitalizáciu zastaraných strojov a systémov.

Získate komplexné, vopred nakonfigurované riešenie monitorovania stavu, ktoré možno namontovať na mnohé typy motorov. Systém sa nastaví v priebehu niekoľkých minút a ďalšie pokyny používateľovi sú intuitívne. Spoločnosť Balluff ponúka ideálne riešenie modernizácie.

Monitorovanie procesov je zabezpečené prostredníctvom integrácie do dátovej siete. Na monitorovanie strojov a systémov už nie je potrebné, aby pri stroji pracoval operátor. To značí posun o celý krok v oblasti digitalizácie procesov.

So systémom CMTK získate kompletný balík, s ktorým môžete neustále sledovať motory. Softvér umožňuje prenášať, vizualizovať a vyhodnocovať údaje priamo na základnej jednotke, ku ktorej možno pripojiť až štyri snímače.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať