12.09.2023

Ultrazvukový snímač polohy přímo monitoruje upnutí obrobku

Milník v oblasti zpracování kovů

Ultrazvukový snímač polohy přímo monitoruje upnutí obrobku

Ať už jde o detekci polohy, měření vzdálenosti nebo detekci pevných, práškových a kapalných médií - ultrazvukové senzory od společnosti Balluff jsou přesné a všestranné. S ultrazvukovým snímačem polohy BFD v kontaktu s médiem rozšiřujeme naše portfolio o inovativní možnost přímého monitorování hydraulických válců s krátkým zdvihem.

Spolehlivé a hospodárné řešení pro upínání obrobků - a skutečný milník v oblasti obrábění kovů.

Přímá reakce na rostoucí požadavky výroby

Stávající řešení pro monitorování upínání obrobků jsou založena na nepřímých metodách: měří objemový průtok hydraulické kapaliny nebo monitorují koncovou polohu pístu. Taková řešení jsou však buď nákladná, nepružná, nebo méně spolehlivá. Kromě toho běžné výrobky nedokážou stejnou měrou zjišťovat a monitorovat stav upnutí a dráhu upnutí. V důsledku toho nejenže nejsou příliš hospodárné, ale také nemohou vždy splnit rostoucí požadavky na bezpečnost stroje.

Kyvný upínač s monitorovacím senzorem

Nápravu přináší náš nový ultrazvukový snímač polohy: vysíláním ultrazvuku do hydraulické kapaliny sleduje BFD přímo, nepřetržitě a rychle průběh upínání obrobku. To generuje spolehlivé informace o stavu upnutí a umožňuje včas odhalit odchylky - např. problémy s přívodem oleje, chyby při odlévání, odchylky kontur, chyby při zasouvání a deformované obrobky. Díky sledování celého procesu upínání můžete také včas odhalit kolísání tlaku v hydraulickém agregátu, závady na otočném mechanismu a vadná těsnění a zasáhnout.

Stručně řečeno: S novým ultrazvukovým snímačem polohy BFD společnost Balluff přímo reaguje na potřeby a očekávání zákazníků. Řešení, které je inovativní, a přesto má potenciál prosadit se jako standard.

Jednoduchá integrace a škálovatelné použití

Díky malým rozměrům, standardizovaným rozhraním, která lze libovolně konfigurovat, a průběžné automatické kompenzaci je integrace senzoru pomyslně snadná a flexibilní a lze jej používat "plug & play" v různých médiích. Ve spojení se standardními systémovými komponentami od společnosti Balluff tak vzniká mimořádně hospodárné kompletní řešení.

Příslušné další informace jsou uvedeny v provozu IO-Link. Mezi tyto funkce patří například sledování stavu zařízení, teploty zařízení nebo kvality signálu. To umožňuje detekovat kritické změny v médiu, např. v důsledku vzduchu nebo částic v hydraulickém systému.


"Díky přímému a nepřetržitému sledování celého procesu upínání hydraulických válců s krátkým zdvihem a dodatečné kontrole stavu systému máte vše přímo na očích. Tím zvyšujete bezpečnost stroje a zkracujete prostoje stroje."

Christian Seyfried, produktový manažer - produktový klastr Procesní senzory


Nejvyšší přesnostSpolehlivé

a nepřetržité monitorování pístů v průběhu celého procesu upínání

Robustní

konstrukceTřída

Multifunkční rozhranípro

flexibilní integraci do téměř jakékoli systémové architektury prostřednictvím IO-Link nebo analogového proudového/napěťového výstupu (přepínatelného)

stavu

Monitorování

Kompenzace

přizpůsobení změnám kvality a složení hydraulické kapaliny


Speciální funkce

  • Úsporná integrace díky kompaktní konstrukci, standardizovaným systémovým komponentám a rozhraním.
  • Flexibilní integrace prostřednictvím IO-Link, jako analogový převodník nebo jako dvoustupňový spínač.
  • Vysoce výkonné měření v celém měřicím rozsahu 0...80 mm: vysoká opakovatelnost ≤ 100 µm, odchylka linearity ±250 µm, rozlišení IO-Link 1 µm / analogové 12 bitů, měřicí frekvence IO-Link 500 Hz / analogová 1000 Hz.
  • Vysoká tlaková odolnost až do 350 barů
  • Třída krytí IP67 a provozní teplota 0...85 °C
  • Průběžná kompenzace pro přizpůsobení měření typu, složení a kvalitě hydraulické kapaliny
  • Funkce firmwaru pro poskytování dalších údajů pro monitorování stavu.

BFD0002

Ultrazvukový snímač polohy M12

BFD0001

Ultrazvukový snímač polohy M8

BFD0003

Ultrazvukový snímač polohy

BFD0002

Ultrazvukový snímač polohy M12

Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Více informací o produktu
BFD0001

Ultrazvukový snímač polohy M8

Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Více informací o produktu
BFD0003

Ultrazvukový snímač polohy

Aplikace
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah měření
0–80 mm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Přesnost opakování
± 50 µm
Pevnost v tlaku max.
350 bar
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Připojení
Kabel, 2.0 m, TPU
Teplota prostředí
0...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Více informací o produktu

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.