- Všechna řešení Matrix Vision nyní pod značkou Balluff
- IO-Link – královská cesta
- Chytrý automatizační a monitorovací systém (SAMS)
- Monitorování stavu
- Řešení chytré výroby
- Řešení pro svářecí prostředí
- Drsné výrobní podmínky
- Zajišťování kvality
- Zjišťování stavu naplnění
- Ochrana proti výbuchu
- Miniaturizace
Chytré snímače s chytrými funkcemi
Poskytování a propojování dalších informací s univerzálními chytrými snímači
S chytrým automatizačním a monitorovacím systémem (SAMS) Vám poskytujeme přidanou hodnotu tím, že naše produkty obohacujeme o další funkce a měřené hodnoty, a poskytujeme tak systém, který nejen plní primárně známé funkce, ale jde mnohem dál a umožňuje sledování procesů a dokonce i zařízení.
Abychom usnadnili práci s různými funkcemi a sjednotili je napříč produkty, standardizovali jsme v průběhu vývoje systému SAMS naše funkce. Například vibrace v indukčních snímačích a v digitálním ukazateli polohy se vždy nacházejí na stejných indexech.
Chytré funkce snímačů zahrnují množství nových možností automatizace Vašich strojů a zařízení.
Monitorování vibrací jako funkce chytrých snímačů
Monitorování vibrací Vám poskytne smysluplné informace o nerovnováze samotného stroje i celého zařízení. Nadměrné vibrace mohou vést k poruchám stroje, pokud nejsou zjištěny. Chytré snímače chytrého automatizačního a monitorovacího systému (SAMS) Vás na tyto anomálie upozorní, abyste mohli včas provést přesnější analýzy a údržbu.
Sledování teploty snímačů
Jednou z dalších funkcí našeho zařízení je sledování vnitřní teploty. S ohledem na řadu fyzikálních faktorů, jako jsou různé reakce zapouzdřených zařízení na kolísání okolní teploty, lze vyvodit cenné závěry. Zvýšení teploty lze včas odhalit a zabránit mu.
Diagnostika LED: inteligentní řízení v průmyslu
Zařízení SAMS jsou vybavena vícebarevnými LED diodami, které poskytují jasnou signalizaci. Zde lze pro nastavení osvětlení volit mezi normou společnosti Balluff a normou NAMUR. Konfiguraci zařízení a výběr obou nastavení lze snadno provést prostřednictvím IO-Link rozhraní. Různým stavům chytrých snímačů je přiřazena určitá barva. Například když zařízení vyžaduje údržbu, vyšle se trvalý modrý světelný signál, když je kvalita signálu špatná, snímač se rozsvítí oranžově.
Zjištění zařízení: Umístění nainstalovaných snímačů a zařízení
Chytré snímače a zařízení jsou vybaveny funkcí zjišťování zařízení. Na vyžádání se do snímače odešle příkaz, který způsobí, že snímač začne blikat modře pro lokalizaci. Délku indikace lze nastavit individuálně až na 30 min.
Kvalita signálu chytrých snímačů
Kvalita signálu se zobrazuje jako procentuální hodnota mezi 0 a 100 %.
Může být nejen užitečným indikátorem při nastavování, ale také podporovat prediktivní údržbu.
Pomůcka pro nastavení odchylných svahů
Při zavádění systému je třeba na začátku naučit "referenční pozici". To následně umožňuje detekovat a hlásit odchylky od nastavené polohy. Umožňuje to vždy zaručit správnou polohu snímače. Pokud pak dojde k neúmyslnému nastavení snímače v každodenním životě, lze tuto funkci použít jako pomůcku pro nastavení.
Detekce vlhkosti v průmyslu
Abyste věděli, že vlhkost elektrickým zařízením neprospívá, nepotřebujete samostatný systém, jako je náš SAMS. Je však užitečné být informován, jakmile je v některém místě uvnitř jednotky zjištěna vlhkost. Pokud se do jednotky dostane vlhkost, spustí se alarm. Tímto způsobem lze jednotku vyměnit dříve, než se stroj porouchá, a vyhnout se tak vysokým nákladům na opravu a odstávkám výroby.
Monitorování proudu a napětí
Díky této funkci umožňují chytré snímače detekovat, jakmile je toleranční rozsah jmenovitého napětí překročen nebo nedosažen, tj. dochází k podpětí nebo přepětí.
Jsou také detekovány a hlášeny zkraty. Pomocí této zprávy lze rychle a efektivně zahájit odstraňování problémů s postiženým strojem nebo systémem.
Stav náročných okolních podmínek
Informuje Vás, jakmile se výrobek ocitne v náročných podmínkách prostředí a jak dlouho již byl tento stav měřen. Můžete sami nastavit mezní hodnoty a definovat pro příslušné parametry, kdy jsou tyto měřené veličiny považovány za náročné podmínky. K tomuto účelu se používají také sekundární zdroje dat, jako jsou vibrace, vnitřní teplota a vlhkost.
Počítadlo spínačů
Spínací čítač může počítat libovolné binární signály přítomné v jednotce. Počítá až do nastavitelného limitu a v závislosti na nakonfigurovaném režimu jej lze resetovat automaticky nebo ručně.
Počítadlo zaváděcích cyklů pro sledování procesů spouštění
Čítač startovacích cyklů, nazývaný také čítač startovacích cyklů, sleduje každé spuštění stroje. S každým spuštěním stroje se toto číslo zvýší o jedničku. Tímto způsobem je možné sledovat, jak často je stroj nebo systém v určitém časovém období spuštěn a znovu vypnut.
Zpoždění signálu
Aby nedocházelo k nežádoucím, předčasným nebo častým změnám v důsledku přenosu signálu ze snímačů, je možné pomocí zpoždění signálu měnit binární signál (zpoždění zapnutí/vypnutí nebo jednorázové zpoždění). Nemusí se nutně jednat o spínací signál snímače. Tato funkce také umožňuje například použít vibrační alarm nebo výsledek logického bloku pouze se zpožděním. Jediným požadavkem je, aby se jednalo o binární signál.
Sledování rychlosti signálu snímačů
Pro sledování rychlosti signálu snímačů je třeba nejprve definovat časové okno, které můžete určit individuálně podle potřeby. To umožňuje získat informace o tom, zda jsou signály v tomto časovém okně zaznamenány a zpracovány. Tímto způsobem můžete přímo zjistit a odstranit nežádoucí zpoždění signálu.
Logické vazby prostřednictvím logických bloků
Dostupná data a signály lze logicky propojit a získat tak nové informace. Při vyhodnocování lze použít až čtyři signály na blok a celkem čtyři bloky, které lze vzájemně propojit. Pokud vstupy bloku nejsou potřeba, lze je jednoduše ponechat volné. Všechny nepoužité vstupy jsou ignorovány, což znamená, že například lze propojit pouze dvě hodnoty. Pro připojení lze použít libovolný logický vstupní signál. Výsledek bloku lze použít jako vstupní signál pro jiný blok. K dispozici jsou logické vazby AND / OR / NOR / XOR.
Konfigurace a nastavení pinů
Tato funkce chytrých snímačů zní jednoduše, ale nabízí potenciál: pin 4 je vždy digitální výstup a pin 2 lze vybrat mezi digitálním výstupem, digitálním vstupem nebo analogovým výstupem. Například je možné tuto součástku použít bez IO-Link rozhraní vyvedením spínacích a měřicích signálů přímo na pin 2.
Počítání provozních hodin strojů a systémů pomocí chytrých snímačů
Počítání provozních hodin našich chytrých snímačů se v podstatě počítá každou sekundu, ale stav se ukládá dynamicky od každé minuty (nebo po 2, 4, 8 až 12 minutách). Alternativně je možné přepnout počítadlo do statického režimu. V tomto případě se stav ukládá pouze každých 12 minut, čímž se šetří paměť. Ve statickém režimu lze takto zaznamenávat provozní hodiny až po dobu 20 let. K dispozici jsou celkem tři různé čítače: Čas od posledního uvedení do provozu, celkové počítadlo a ručně resetovatelné počítadlo.
Základní statistiky
Základní statistické funkce umožňují používat jako vstupní hodnoty pro statistické vyhodnocení libovolné objekty procesních dat, s výjimkou logických hodnot. To umožňuje například výpočet minima nebo maxima, průměru nebo klouzavého průměru zvolené vstupní veličiny přímo v místě použití snímače.