Control inteligente del tráfico para una circulación fluida
Balluff BVS para el análisis dinámico del tráfico y el control adaptativo
El tráfico moderno exige soluciones inteligentes para evitar atascos, optimizar el flujo de tráfico y, al mismo tiempo, indicar peligros, desvíos y otros cambios en los patrones de tráfico. Con las robustas cámaras industriales de Balluff se puede registrar con precisión la situación actual del tráfico y transmitir los datos a un centro de datos para permitir un control adaptativo del tráfico.
Las características especiales:
- Captura y transmisión de imágenes seguras y sin pérdidas: Permite un análisis preciso y continuo del flujo de tráfico
- Sensores de imagen de alta resolución: permiten detectar detalles y patrones finos en la escena del tráfico
- Funciones automáticas para una mejor calidad de imagen (tanto de día como de noche): Garantiza imágenes nítidas en todas las condiciones de iluminación
- Cámaras robustas (IP67) con rango de temperatura ampliado: garantizan un funcionamiento fiable en distintas condiciones meteorológicas