Identificación de los códigos de la matriz de datos en los componentes electrónicos

Lector de códigos BVS

Identificación de los códigos de la matriz de datos en los componentes electrónicos

Durante el proceso de ensamblaje, todos los componentes y conjuntos pueden ser claramente identificados y, por tanto, rastreados con la ayuda de códigos 2D aplicados a ellos. Con los lectores de códigos basados en cámaras de Balluff se pueden leer incluso los códigos de matriz de datos más pequeños, por ejemplo, en celdas de baterías o placas de circuitos impresos, incluso cuando el componente está en movimiento.

Las características especiales

  • funcionamiento sencillo y autoexplicativo
  • lectura fiable de varios códigos al mismo tiempo
  • fácil conexión con el PLC a través de la interfaz RS232 y Ethernet
  • diseño compacto
  • Diferentes ópticas disponibles
  • disponible opcionalmente con luz roja o infrarroja como iluminación integrada

Downloads

  • Industry brochure electronics industry