Regular con segur. la alim. de aire y gas en el alto horno

Regular con seguridad la alimentación de aire y gas en el alto horno

Optimice sus procesos en la producción de hierro bruto. Y utilice para el control de válvulas y tapas en el alto horno, los sensores inductivos estándar BES o sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición que le ayudarán a regular la aportación y evacuación de aire. Todos los BTL con interfaz de bus llevan una medición de temperatura integrada en el cabezal electrónico para indicar cualquier posible calentamiento excesivo del sistema de medición.

Características

  • Regulación fiable de la aportación y evacuación de aire
  • Plus de seguridad: se monitoriza la temperatura del sistema de medición

Temas relacionados

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry