Transparencia en el uso de materiales y seguridad en el cambio de herramientas gracias a una clara identificación de las piezas intercambiables.
Detección de piezas sustituibles
Debido a las necesidades individuales y en rápida evolución, en la industria del envasado existe una gran variedad de variantes y un elevado dinamismo. Esto significa tener que adaptarse constantemente a una gran variedad de factores de forma y tamaños. Sin embargo, esta volatilidad no sólo se aplica a la industria del envasado, sino que incluye todas las piezas moldeadas, herramientas y componentes cambiantes del proceso de producción. Por ejemplo, se puede comprobar el uso de diferentes rollos de etiquetas o la mezcla individual de aditivos, colores o granulados.
La identificación de las piezas de cambio garantiza que se inserte o extraiga la pieza del formato correcto durante el cambio. Esto permite un cambio de formato rápido y seguro y un proceso rápido y sin problemas. Para una total transparencia en el uso del material.
Gracias a su potente alta frecuencia, los diferentes formatos pueden cambiarse sin errores y ahorrando tiempo. Al mismo tiempo, el sistema RFID BIS M garantiza que se utiliza la pieza del formato correcto identificándola claramente con la tecnología. De este modo, se garantiza un cambio de formato sin problemas, se perfecciona el proceso de configuración y la máquina puede ponerse en marcha rápidamente para el siguiente lote.
- Soportes de datos robustos en diferentes diseños y con diferentes conceptos de montaje
- cabezales de lectura/escritura de diferentes tamaños, en función de los alcances requeridos y de las condiciones de espacio existentes
- Rangos de lectura de pequeños a grandes