- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Revolución en la automatización de la producción de pilas: máxima eficacia y calidad
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Automatización intralogística: mejora de la eficacia y el rendimiento
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Industria de neumáticos
- Ingeniería de tráfico
Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
Soluciones integrales para llenado y embalaje
Las industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas se caracterizan por las elevadas exigencias técnicas y las exigentes condiciones de trabajo que requieren. Para que los procesos dentro de la producción sean lo más eficientes y económicos posibles, se requieren soluciones de automatización flexibles. Y esto es exactamente lo que permiten nuestros sensores. Los componentes de Balluff garantizan altas velocidades de ciclo, procesos rápidos y una absoluta fiabilidad en todas las condiciones de aplicación.
En estos sectores, Balluff está en su elemento natural. Nuestros componentes controlan los entornos difíciles, las disposiciones de higiene más estrictas y tolerancias de medición mínimas. Le ofrecemos modularidad, flexibilidad, seguridad y transparencia. Nuestra oferta incluye desde la entrega del producto hasta el producto completamente embalado: Esto le permite lograr la máxima disponibilidad de los equipos y la máxima eficiencia en todo el proceso.
Industria de embalaje: Máquinas de paletización y despaletización
Precisión en ajuste y eficiencia incluso con tamaño de lote 1
A las máquinas de embalaje se les exige precisión absoluta y gran flexibilidad, tanto en producción de lotes con grandes cantidades como también en series pequeñas hasta tamaño de lote 1.
Por todo ello le ofrecemos nuestro apoyo profesional para cambios de formato frecuentes, obtener un flujo de materiales seguro con seguimiento y trazabilidad, o la correcta manipulación de paquetes y material de embalaje. Las soluciones con sensores y sistemas de Balluff permiten conseguir de forma fiable la flexibilidad y rapidez deseadas.
La paletización y despaletización de cajas requieren una precisión absoluta y gran flexibilidad, además de poder procesar la mayor cantidad posible. Benefíciese del apoyo profesional de Balluff, tanto para el flujo seguro de materiales con seguimiento y trazabilidad, como para la manipulación correcta de los diferentes embalajes o el manejo fiable del material para embalar. Nuestros sensores proporcionan un posicionamiento exacto garantizando un proceso de embalaje ininterrumpido.
Industria de embalaje: Soluciones para máquinas de llenado de bolsas tubulares y máquinas de embalaje en cajas
Precisión en ajuste y eficiencia incluso con tamaño de lote 1
A las máquinas de embalaje se les exige precisión absoluta y gran flexibilidad, tanto en producción de lotes con grandes cantidades como también en series pequeñas hasta tamaño de lote 1.
Por todo ello le ofrecemos nuestro apoyo profesional para cambios de formato frecuentes, obtener un flujo de materiales seguro con seguimiento y trazabilidad, o la correcta manipulación de paquetes y material de embalaje. Las soluciones con sensores y sistemas de Balluff permiten conseguir de forma fiable la flexibilidad y rapidez deseadas.
Las máquinas de llenado de bolsas tubulares y máquinas de embalaje en cajas son capaces de trabajar con multitud de embalajes distintos, por lo que requieren máxima flexibilidad. Las máquinas producen las más variadas formas de bolsas y embalajes debido a que los cada vez más novedosos conceptos de embalaje pretenden llamar la atención del consumidor. En consecuencia, los tamaños de lote son cada vez más pequeños e implican frecuentes cambios de formato. Gracias a los productos de Balluff alcanzará de forma fiable la versatilidad y rapidez exigidas.
Industria alimentaria: Procesamiento de carne
Altos estándares de higiene garantizados
En la industria alimentaria se aplican las prescripciones más estrictas en materia de higiene y calidad. Solo si se tienen en cuenta estos elevados estándares durante la construcción de maquinaria es posible conseguir la alta calidad deseada del producto final. Balluff ofrece sensores y soluciones de sistemas muy versátiles para las zonas higiénicas, garantizando máxima fiabilidad y flexibilidad en las condiciones más duras.
En el procesamiento de carne, también tiene máxima prioridad la limpieza. Solo si se tienen en cuenta los estándares de higiene durante la construcción de maquinaria, es posible conseguir la alta calidad deseada del producto final. Nosotros le ofrecemos una amplia gama de sensores para su uso en zonas higiénicas que garantiza máxima fiabilidad incluso en las condiciones más duras.
Industria alimentaria: Procesamiento lácteo
Altos estándares de higiene garantizados
En la industria alimentaria se aplican las prescripciones más estrictas en materia de higiene y calidad. Solo si se tienen en cuenta estos elevados estándares durante la construcción de maquinaria es posible conseguir la alta calidad deseada del producto final. Balluff ofrece sensores y soluciones de sistemas muy versátiles para las zonas higiénicas, garantizando máxima fiabilidad y flexibilidad en las condiciones más duras.
En la industria de procesamiento lácteo se aplican las prescripciones más severas en materia de higiene y calidad. Además es imprescindible una producción con capacidad de tiempo real y transparente, con líneas de producción de diseño modular para una producción eficiente. Solo de este modo se pueden asegurar la trazabilidad y flexibilidad necesarias. Gracias a nuestra amplia gama de productos podrá adaptar de forma óptima sus instalaciones y máquinas a las exigencias de sus clientes.
Industria farmacéutica: Resolver de forma fiable y flexible las múltiples tareas de embalaje
Las aplicaciones de la industria farmacéutica requieren una alta fiabilidad, tolerancias de medición mínimas y la posibilidad de integrar sensores de forma versátil en un equipo. A estas exigencias se suman las tareas más diversas: posicionamiento y suministro, ensamblaje e identificación, o el control y cierre de envases para sustancias líquidas o sólidas. Al mismo tiempo, los sensores deben ser capaces de dominar diferentes tipos de envasado como ampollas, pequeños frascos, latas o blísteres. Por supuesto, todo ello manteniendo siempre una calidad constante.
Industria de bebidas: Para altas velocidades de ciclo y un proceso de llenado rápido y eficiente
Las instalaciones de llenado implican elevadas exigencias técnicas y condiciones de trabajo difíciles. Los sensores de Balluff resultan ideales para estas situaciones. Se encargan de que el llenado de las bebidas se lleve a cabo de forma aséptica y estéril, que las botellas se cierren perfectamente y que el etiquetado se lleve a cabo correctamente. Los componentes de Balluff permiten altas velocidades de ciclo, así como unos procesos de llenado rápidos y eficientes.
Limpieza a alta presión e higiene: Sensores IP69K higiénicos y de alta calidad para todos los usos lavables
Las máquinas e instalaciones fáciles de limpiar e higiénicamente impecables tienen la máxima prioridad cuando se trata de entregar, fabricar, procesar o embalar alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o también productos cosméticos. Para los sensores instalados, esto significa: Deben presentar un diseño lavable de tal modo que, por ejemplo, en un entorno de presión de inyección sean capaces de soportar los frecuentes e intensos ciclos de desinfección.
Y no solo eso: si los sensores entran en contacto directo con alimentos sensibles o perecederos, deben estar diseñados según los criterios del diseño higiénico apto para alimentos. Solo de este modo es posible evitar mermas del sabor, de la compatibilidad o incluso impurezas.
Por tanto, estos sectores sensibles requieren sistemas de carcasas y armarios eléctricos que sean resistentes contra bacterias y otros microbios dañinos. Solo es posible garantizar la alta calidad deseada del producto final si se tiene en cuenta el diseño higiénico ya durante la construcción de la máquina. Los sensores IP69K de Balluff con Washdown plus destacan por su diseño especialmente estanco y su absoluta fiabilidad en condiciones de aplicación extremadamente adversas, lo que permite cumplir los requisitos Ecolab. Son resistentes a detergentes y a la corrosión y están perfectamente protegidos contra el agua ya que con un mínimo de 1 000 ciclos de limpieza, nuestros productos superan por mucho la clase de protección IP69K.
Le ofrecemos
Sea en contacto directo con alimentos, durante la limpieza de alta presión o en el sector no alimentario: Según el lugar en el que utiliza los componentes en la máquina, estos deben ser capaces de satisfacer diferentes exigencias. Le ofrecemos la solución más adecuada para cualquier exigencia, desde sensores IP69K hasta los cables apropiados. Son resistentes a detergentes y la corrosión, presentan el más alto grado de protección IP69K por lo que además son sumamente fiables incluso en condiciones de aplicación especialmente adversas. Nuestros componentes cumplen además las condiciones de la seguridad para alimentos lo que acreditan instituciones como EHEDG, FDA y 3-A. El diseño higiénico y el acabado de alta calidad son aspectos primordiales para nosotros.
Sensores capacitivos de nivel de llenado para contacto con el medio con compensación de espuma y de la adhesión, opcionalmente con IO-Link
Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para la medición de nivel de llenado con una especialmente alta calidad de llenado, con una robusta carcasa de acero inoxidable para una vida útil especialmente larga en entornos extremos
Barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas para la detección de líquidos que permiten una inspección rápida y fiable sin ajustes
Módulos E/S en unas robustas carcasas para la transmisión de señales fiable y sin error
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage