23.05.2023
Fuentes de alimentación de campo IP67 con IO-Link
Potencia de automatización descentralizada
Con la nueva generación de nuestras fuentes de alimentación inteligentes IP67, obtendrá lo mejor de un solo proveedor: dispositivos monofásicos y trifásicos en clases de alta potencia, funcionalidad IO-Link para monitorización de estado y parametrización remota y múltiples salidas, disponibles en variantes de 7/8" y M12.
Descentralizado, flexible, eficiente
Nuestras fuentes de alimentación IP67 ahorran costes y espacio gracias a cables cortos, secciones de cable reducidas y un formato pequeño. El uso descentralizado directamente sobre el terreno reduce considerablemente los costes de planificación, logística y cableado. La interfaz IO-Link permite parametrizar y supervisar el estado a distancia.
Tanto las unidades monofásicas de 360 W como las trifásicas de 600 W suministran a los sistemas hasta 12 A de corriente de salida continua por canal. En modo power-boost, proporcionan incluso hasta 40 A de potencia total durante un breve espacio de tiempo, por ejemplo para corrientes de arranque.
Características especiales
- Carcasa IP65/IP67 sin fundición
- Hasta 12 A de potencia continua por canal (5 s hasta 40 A de potencia total)
- Eficiencia superior al 95,6
- Unidades monofásicas o trifásicas, opcionalmente en versiones de 7/8" o M12
- Dos salidas con cuatro canales con fusibles (UA y US por separado)
- Monitorización de estado y parametrización remota mediante IO-Link
Las ventajas de nuestras fuentes de alimentación de campo en su proceso
Su proceso |
Sus ventajas |
Características del producto |
Planificación |
Alto grado de libertad gracias a la producción flexible/modular |
Sistema todo en uno; clase de protección IP65/67 |
Adquisición |
Bajo esfuerzo administrativo/logístico; estructura de lista de piezas mínima |
Funcionamiento autónomo gracias a la distribución y supervisión inteligentes de la energía |
Instalación |
Bajo esfuerzo de cableado |
Conectores M12 y 7/8" de montaje in situ |
Puesta en servicio |
Sistema Plug and Play |
Calibración estándar del fabricante |
Funcionamiento |
Baja generación de calor; mayor disponibilidad de la máquina |
Eficiencia > 95,6 %; IO-Link; funciones de monitorización de estado |
Mantenimiento y sustitución |
Fácil sustitución, reutilizable |
Parametrización remota |
Complemento perfecto para nuestra gama de productos de red
Con nuestras nuevas fuentes de alimentación de campo, obtendrá un verdadero aumento de potencia para nuestros módulos de red. Gracias a la alta potencia de hasta 25 A de corriente continua y a la corta duración (5 seg.)
40 A de potencia total, dos módulos de red maestros IO-Link M12-L de 16 A (por ejemplo, BNI00EN) o cuatro módulos de red maestros IO-Link 7/8" de 9 A (por ejemplo, BNI005H) pueden alimentarse fácil y completamente en cadena.
Por supuesto, las fuentes de alimentación de campo también pueden combinarse con otras soluciones Balluff. De este modo, los dispositivos también pueden alimentar sistemas RFID, cámaras o módulos de E/S con tensión auxiliar. Incluso los actuadores que consumen mucha energía, como los motores de corriente continua o los terminales de válvulas, pueden alimentarse directamente en el campo gracias al Power Boost. Esto las convierte en las fuentes de alimentación perfectas para el uso descentralizado, especialmente en sistemas a gran escala o aplicaciones en las que se requiere un alto grado de flexibilidad, como en los conceptos de fabricación modular y producción de fluidos. Además de todas las aplicaciones IO-Link que van de la mano de la automatización descentralizada, estas fuentes de alimentación también son especialmente adecuadas para aplicaciones de logística, tecnología de transporte, células de producción y aplicaciones en los sectores de la automoción y la robótica.
- Potencia de salida máx.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corriente nominal de salida
- 15 A
- Tensión de entrada
- 85...264 V AC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector, 3-polos
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- 7/8"x2-Conector hembra
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67/IP65
- Dimensiones
- 181 x 59 x 183 mm
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
-
aluminio
PET - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Potencia de salida máx.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corriente nominal de salida
- 15 A
- Tensión de entrada
- 85...264 V AC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 3-polos, S-coded-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67/IP65
- Dimensiones
- 181 x 59 x 183 mm
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
-
aluminio
PET - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Potencia de salida máx.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corriente nominal de salida
- 25 A
- Tensión de entrada
- 323...552 V AC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector, 4-polos
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- 7/8"x2-Conector hembra
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67/IP65
- Dimensiones
- 181 x 59 x 183 mm
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
-
aluminio
PET - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Potencia de salida máx.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corriente nominal de salida
- 25 A
- Tensión de entrada
- 323...552 V AC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 4-polos, S-coded-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67/IP65
- Dimensiones
- 181 x 59 x 183 mm
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
-
aluminio
PET - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Cables de conexión
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
- Cable
- PUR Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Grado de protección
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
Cables de conexión
- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 4-polos, S-codificado
- Cable
- PUR Negro, 10 m
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 1.5 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 12.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
Cables de conexión
- Conexión 1
- 7/8"-Conector hembra, recto, 5-polos
- Conexión 2
- 7/8"-Conector, recto, 5-polos
- Cable
- PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Cables de conexión
- Conexión
- 7/8"-Casquillo, recto, 3-polos
- Salida de conmutación
- Antivalente
- Cable
- PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 1.5 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 13.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications