BAE012N
Fuentes de alimentación de campo con interfaz IO-Link
Typecode:
BAE PS-XA-1W-24-150-610-I
- Potencia de salida máx.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corriente nominal de salida
- 15 A
- Tensión de entrada
- 85...264 V AC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 3-polos, S-coded-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67/IP65
- Dimensiones
- 181 x 59 x 183 mm
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
-
aluminio
PET - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01