PCI Express
Altas velocidades de transferencia sin desvíos
Los módulos de visión integrados son un componente cada vez más relevante en muchos ámbitos del procesamiento de imágenes, especialmente en dispositivos móviles y en el campo de la computación de borde. Para poder ofrecer una plataforma de cámara incluso para aplicaciones exigentes, en Balluff encontrará módulos de cámara equipados con la interfaz multiplataforma de alto rendimiento PCI Express.
El estándar PCI Express se introdujo en 2003 y regula la conexión de dispositivos periféricos con el chipset de la placa base. Se trata de una conexión punto a punto con hasta 16 carriles por conexión, por lo que cuantos más carriles, mayor es el ancho de banda disponible.
Gracias al acceso directo garantizado a la memoria, es decir, la transferencia de datos casi sin latencia directamente a la memoria, se puede utilizar una gran parte del ancho de banda bruto de 20 Gbit/s. Esto hace que la interfaz sea adecuada para aplicaciones de visión integradas con altas resoluciones, altas frecuencias de imagen y distancias cortas entre la cámara y la unidad de evaluación.
Las ventajas
Las cámaras con interfaz PCIe ofrecen diversas ventajas. Por ejemplo, el Impact Acquire SDK suministrado es compatible con una amplia variedad de arquitecturas de procesador basadas en NVIDIA, ARM y x86. El GenICam GenTL Producer asegura la compatibilidad con los desarrollos existentes y garantiza un cambio sin problemas entre diferentes plataformas de hardware. Si es necesario, también se pueden desarrollar placas de conexión personalizadas.
-
Disponibilidad
Las interfaces PCI Express se incluyen en todas las placas base, y la disponibilidad para placas integradas crece constantemente. -
Kit de construcción modular
El kit modular N4e permite combinar una amplia gama de cámaras de placa para diferentes placas embebidas. -
Acceso directo a memoria (DMA)
PCI Express garantiza una transferencia de datos prácticamente sin latencia directamente a la memoria. -
Compatibilidad
Impact Acquire SDK es compatible con una amplia gama de arquitecturas de procesador.
Nuestros productos
Basándonos en la interfaz N4e, ofrecemos un concepto de interfaz flexible y modular con un kit de construcción de visión integrada adecuado. Esto significa que puede montar individualmente los componentes adecuados para su proyecto, su situación de instalación y su conexión informática a partir de una amplia gama de opciones.