BAE00EN
Fuentes de alimentación Heartbeat®
Typecode:
BAE PS-XA-1W-24-038-601
- Dimensiones
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Versión
- IP67
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
- aluminio
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- 7/8"-Conector hembra
- Tensión de entrada
- 100...240 V AC, monofásico
- Tensión nominal de salida CC
- 24 V
- Corriente nominal de salida
- 3.8 A
- Potencia de salida máx.
- 91.2 W
- Corriente de salida máx.
- 6 A para máx. 4 s
- Grado de protección
- IP67, con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
cURus
WEEE - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01