BAE00KH
Amplificadores externos para sensores capacitivos
Typecode:
BAE SA-CS-025-YP-BP02
- Dimensiones
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PUR
- Salida de conmutación
- PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) Programable
- Frecuencia de conmutación
- 100 Hz
- Material de carcasa
- PBT
- Temperatura ambiente
- -10...70 °C
- Tensión de servicio Ub
- 12...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP40
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02