516,11 EUR
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
2 en stock.
- Interfaz
- Profinet
- Cable
- PUR blindado Verde, 100 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 22 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -20...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...50 °C
- ECLASS 10.1
- 27-06-01-05
- ECLASS 11.0
- 27-06-01-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-06-20-07
- ECLASS 6.2
- 27-06-20-11
- ECLASS 8.1
- 27-06-20-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001578
- ETIM 6.0
- EC001578
- ETIM 7.0
- EC001578
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-06-08-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-06-20-06
- eCl@ss 9.0
- 27-06-20-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-20-11