BCC0L2Y
Latiguillos de conexión
Typecode:
BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-006
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
- Cable
- PUR Gris, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -30...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Grado de protección
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha de datos