BES05Z2

S-BES SP

Typecode:

BES 516-300-S358/1.250"-S4

Cargando...
Dimensiones
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
Forma constructiva
Ø 12.7 mm
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
30 Hz
Material de carcasa
Cinc
aluminio
Superficie activa, material
Duroplast
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
206 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Adaptador