BIR0004

Disponible

S-BIR IO

Typecode:

BIR 01-0300-K12LL3-000S04

Cargando...
Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
IO-Link V1.1
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Profinet

Accesorios mecánicos

Barra articulada para forma de perfil

Ethernet/ IP

EtherCAT

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02