BIS01E8
Cabezales de lectura/escritura UHF con unidad de evaluación integrada (860/960 MHz)
Typecode:
BIS U-4A7-082-11C-07-S4
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 902…928 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
EE. UU.
Canadá - Dimensiones
- Ø 30 x 98 mm
- Forma de la antena
- Planar
- Polarización
- Circular
- Potencia de salida ajustable
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC LPS clase 2
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Control de la calidad de la señal
Estadísticas básicas
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Asignación de pines - Características secundarias para la monitorización de condiciones
-
Control de vibraciones
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Control de la temperatura interna
Detección de humedad interna - Homologación/conformidad
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01