BMF00M5

Disponible

S-BMF 405

Typecode:

BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3

Cargando...
Special characteristics
Washdown
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
5 x 5.4 x 27 mm
Principio de funcionamiento
Sensor de campo magnético
Conexión
M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado
Cable
TPE-V, 0.3 m
Material de carcasa
PP
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
10000 Hz
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Grado de protección
IP67
IP68
IP69K
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadra de sujeción para sensores de campo magnético

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04