BML05ER
Sistema de medición incremental de distancias
Typecode:
BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
- Dimensiones
- 10 x 25 x 35 mm
- Conexión
- Cable, 5 m, PUR
- Material de carcasa
- PBT
- Interfaz
- Digital A/B, HTL
- Resolución
- 100 µm
- Distancia de lectura
- 0.01...6.5 mm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Señal de referencia
- Sin señal de referencia
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Grado de protección
- IP67
- Sentido de desplazamiento
- longitudinal respecto al cuerpo de medición
- Homologación/conformidad
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05