BML08MH
Sistema de medición absoluta de distancias
Typecode:
BML SGA-AEZ1-LZZZ-TU11-S284
- Dimensiones
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 12-polos
- Material de carcasa
- Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
- Interfaz
- DRIVE-CLiQ
- Rango de medición
- 48 m
- Resolución
- 1 µm
- Distancia de lectura
- 0.01...1.3 mm
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -30...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Sentido de desplazamiento
- longitudinal respecto al cuerpo de medición
- Codificación de interfaz
- Binario
- Homologación/conformidad
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05