- Nivel de rendimiento
- E
- Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- Tiempo de reacción máx.
- 20 ms
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
Seguridad
cULus
WEEE - Número de entradas seguras
- 12
- Número de salidas seguras
- 2
- Corriente total US, sensor
- 4.8 A
- Corriente total UA, actuador
- 8 A
- Entradas digitales
- 14x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
-
2x PP/PM
2x PNP - Interfaz
- PROFIsafe a través de IO-Link 1.1
- Conexión enchufes
- 2x M12x1-Conector hembra, 8-polos, A-codificado 6x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Dimensiones
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado de protección
- IP67
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión, niquelada
-
Ficha de datos
-
Eliminación
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04