BNI00AY
Concentradores de sensores/actuadores con IO-Link
Typecode:
BNI IOL-104-002-Z046
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 16x M8x1-Conector hembra, 3-polos
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Entradas/salidas configurables
- no
- Puerto de ampliación
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 4 A
- Material de carcasa
- Cinc, Fundición a presión, niquelada
- Dimensiones
- 30 x 32.8 x 220 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM2 (38.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 3.5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 2 Byte
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
IO-Link Validierung und Kaskadierung
IO-Link Validierung und Kaskadierung
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02