BOH0027

S-BOH D

Typecode:

BOH DK-R018-001-01-S49F

Cargando...
Serie
R018
Dimensiones
13 x 3 x 13.5 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, energético
Característica de radiación
Divergente, máx. 3.5°
Tipo de luz
microSPOT-LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 10 mm a 50 mm
Alcance
3.5...60 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
Material de carcasa
aluminio, anodizado, natural
Superficie activa, material
Vidrio
Fijación
Tornillo M3
Parte más pequeña típ.
0.2 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador para cabezales de sensores

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05