BOS02A9

Disponible

S-BOS R090K D

Typecode:

BOS R090K-PU-RD11-S75

Cargando...
Serie
R090K
Dimensiones
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interfaz
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, energético
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Alcance
50...150 mm
Conexión
Conector, M8x1, 4-polos
Material de carcasa
PC PBT
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03