BOS02C4

Disponible

S-BOS R254 D

Typecode:

BOS R254K-UUI-RH11-S4

Cargando...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Serie
R254K
Dimensiones
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
16 x 16 mm a 500 mm
Alcance
30...500 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA 12 PA PACM 12
Superficie activa, material
PA PACM 12
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Características secundarias
Contador de horas de funcionamiento
Supresión de señales externas
Reconocimiento de dispositivos
Estadísticas básicas
Identificación
Bloques lógicos
Asignación de pines
Perfiles de conmutación
Contador de conmutación
Modos de funcionamiento de los sensores
Control de la velocidad de la señal
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Control de la tensión y la corriente
Control del uso de la memoria
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Configuración de variantes
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Información sobre la vida útil del transmisor
Control de vibraciones
Volumen de suministro
Instrucciones de ensamble
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04