BOS02FW

Disponible

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-NU-BF16-S75

Cargando...
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Conmutación claro/oscuro
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
FixFokus
Particularidad óptica
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
2 x 2 mm a 60 mm
Alcance
0...80 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos